SKINTOP® MULTI VENT

Meervoudige invoer voor max. 29 kabels, met ademend drukvereffeningselement voor ventilatie bij gesloten behuizingen.

  • Compact meevroudig kabelboomsysteem met innovatieve geltechnologie
  • Drukcompensatie-element met membraantechnologie

Aanvullende automatiseringscomponenten van LAPP Engineering Groot klembereik Halogeenvrij Montagetijd Optimale trekontlasting Benodigde ruimte UV-bestendig

CE

Artikelnummer Artikelbenaming Max. aantal doorvoeringen Aantal kabels x kabel Ø Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
52220092
SKINTOP® MULTI VENT Version 1 21 6 x 8-12 mm, 15 x 3-7 mm 1
52220093
SKINTOP® MULTI VENT Version 2 20 4 x 2-6 mm, 8 x 4-8 mm, 3 x 5-9 mm, 2 x 8-12 mm, 1 x 12-16 mm, 2 x AS-I BUS / 2 x 2-4 mm 1
52220094
SKINTOP® MULTI VENT Version 3 29 29 x 2-6 mm 1
52220095
SKINTOP® MULTI VENT Version 4 11 8 x 8-12 mm, 2 x 12-16 mm, 1 x 16-20 mm 1
52220160
SKINTOP® MULTI VENT Version 5 26 26 x 4-8 mm 1
52220162
SKINTOP® MULTI VENT Version 6 23 9 x 2-6 mm, 8 x 4-8 mm, 4 x 7-11 mm, 2 x 10-14 mm 1

Voordelen

  • Meervoudige invoer van kabels maakt hogere verpakkingsdichtheid mogelijk (naargelang de variant tot max. 29 kabels).
  • Groot, telkens 4 mm variabel, klembereik voor verschillende kabeldiameters en klembereik speciaal voor AS-I-buskabels.
  • Flexibiliteit bij de keuze van de kabeldiameter reduceert het aantal onderdelen in het magazijn en zorgt voor logistieke en kostenvoordelen.
  • Directe kabelinvoer zonder vooraf stansen van de doorvoeren dankzij elastische geltechnologie met innovatieve membraantechniek.
  • Inclusief ademend drukvereffeningselement dat bij gesloten behuizingen voor de noodzakelijke drukvereffening zorgt. Zo wordt het binnendringen van vocht volledig verhinderd.

Toepassing

  • Voor de afdichtende en trekontlastende meervoudige invoer van niet geconfectioneerde kabels en mediaslangen door een behuizing.
  • Speciaal voor gesloten behuizingen voor optimale ventilatie.
  • Kan worden gebruikt in droge, vochtige en olierijke omgevingen.

Bijzonderheden

  • Een geïntegreerd membraan zorgt voor de vereiste drukcompensatie en voorkomt dat er vocht binnendringt
  • Vaste geïntegreerde afdichting naar kabel & behuizing
  • Halogeenvrij
  • UV-, ozon- en oliebestendig
  • De kleefgel zorgt voor een eenvoudige plaatsing op de behuizing tijdens de montage

Opmaak

  • Voor uitsparingen voor 24-pins industriële connectoren (36 x 112 mm)

Opmerking

  • Luchtdoorlaat: 0,65 l/min

Inclusief

  • SKINTOP® MULTI VENT inclusief bevestigingsmateriaal

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000240
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Leidinginvoerhulpstuk

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000240
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelinvoer

Opmerking

  • Individuele gatenconfiguratie op aanvraag

Materiaal

  • Frame: Polycarbonaat
    afdichting: Gel
  • Drukcompensatie-element: PBT, PTFE, NBR

Veiligheidsklasse

  • IP 68

Temperatuurbereik

  • -30°C tot +100°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.