SKINTOP® MULTI

Artikelnummer Artikelbenaming Max. aantal doorvoeringen Aantal kabels x kabel Ø Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
52220065
SKINTOP® MULTI versie 1 22 16 x 3-7 mm, 6 x 8-12 mm 1
52220073
SKINTOP® MULTI versie 2 21 5 x 2-6 mm, 8 x 4-8 mm, 3 x 5-9 mm, 2 x 8-12 mm, 1 x 12-16 mm, 2 x AS-I BUS / 2 x 2-4 mm 1
52220080
SKINTOP® MULTI versie 3 30 30 x 2-6 mm 1
52220085
SKINTOP® MULTI versie 4 11 8 x 8-12 mm, 2 x 12-16 mm, 1 x 16-20 mm 1
52220101
SKINTOP® MULTI Version 5 27 27 x 4-8 mm 1
52220104
SKINTOP® MULTI Version 6 24 10 x 2-6 mm, 8 x 4-8 mm, 4 x 7-11mm, 2 x 10-14mm 1

Voordelen

  • Large klembereik van 4 mm en AS-I BUS invoersysteem door elastische geltechnologie met innovatieve membraantechnologie
  • Eenvoudige montage van de leidingen en goede dichtheid van de pakking
  • Optimale trekontlasting op de hele kabelbundel
  • Foutreductie door duidelijke toewijzing van te installeren kabels via een duidelijke markering van uit te voeren punten
  • Niet-bezette plaatsen blijven veilig afgesloten en afgedicht

Toepassing

  • Gebruikt in zones waar veel kabels en draden moeten worden ingevoerd in behuizingen op minimale ruimte
  • Voor niet gebruikte kabels en mediaslangen
  • Apparatenbouw en kasten-/paneelbouw
  • Automatisering

Bijzonderheden

  • Kabels kunnen direct worden doorgevoerd, voorsteken is niet nodig
  • Vaste geïntegreerde afdichting naar kabel & behuizing
  • Halogeen- en siliconenvrij
  • UV-, ozon- en oliebestendig
  • De kleefgel zorgt voor een eenvoudige plaatsing op de behuizing tijdens de montage

Normreferentie en keurmerken

  • UL 50, UL 50E, CSA C22.2
  • UL 508A voor industriële systeembesturingen (bijv. schakelkasten)
  • UL File No. E349737

Opmaak

  • Voor uitsparingen voor 24-pins industriële connectoren (36 x 112 mm)

Inclusief

  • SKINTOP® MULTI inclusief montagemateriaal

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000240
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: Leidinginvoerhulpstuk

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000240
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelinvoer

Certificeringen

  • UL File No. E349737
  • Brandgedrag volgens UL94 V-2
    Hazard Level HL 2 nach EN 45545-2

Opmerking

  • Individuele gatenconfiguratie op aanvraag

Materiaal

  • Frame: Polycarbonaat
    afdichting: Gel

Veiligheidsklasse

  • IP 68

Temperatuurbereik

  • -30°C tot +110°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.