SKINTOP® BS-M
SKINTOP® BS, kunststof kabelwartel buig- en anti-knikbescherming, voor de bescherming van flexibele kabels, voor bewegende machinedelen
Voordelen
- Betrouwbare bescherming tegen buigen en knikken
- Om kabels te ontzien
- Maximale betrouwbaarheid
- Om flexibele kabels te beschermen
Toepassing
- Aan elektrotechnische apparaten en machines die bij normaal gebruik worden verplaatst, moet de aangesloten kabel volgens VDE 0700-1 tegen buitensporige buiging worden beschermd
- Handgereedschap
- Robotica-toepassingen
- Licht & geluidtechnologie
- Bewegende machineonderdelen
Normreferentie en keurmerken
- UL File Nr. E79903
Opmaak
- Metrische schroefdraad volgens DIN EN 60423
- Basis voor technische informatie DIN IEC 62444
Opmerking
- Met gereduceerde afdichting voor dunnere kabels: SKINTOP® BSR-M op aanvraag
- SKINTOP® BS M ISO-uitvoeringen met extra-lange schroefdraad, zie tabel, zonder DNV-keurmerk
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer
-
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding
-
Let op
- Inbouwmaten en
draaimomenten,
zie T21 -
Op aanvraag:
- Met gereduceerde afdichting
-
Geleverde kleur
- Zilvergrijs (RAL 7001)
Lichtgrijs (RAL 7035)
Zwart (RAL 9005), UV-bestendig -
Materiaal
- Materiaal: Polyamide
Afdichting: CR -
Veiligheidsklasse
- IP 68 - 5 bar
- NEMA Type 1, 12
-
Temperatuurbereik
- -20°C tot +100°C
-
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.