SKINTOP® BT-M

SKINTOP® BT-M, metrische kabelwartel als bescherming voor flexibele kabels met betrouwbare buig- en anti-knik-bescherming

Goede chemische bestendigheid Groot klembereik Mechanische weerstand Optimale trekontlasting Groot aantal keurmerken

CE CULUS cRUus

Artikelnummer Artikelbenaming Ø F mm SW sleutelmaat mm Totale lengte, C mm Thread length D mm Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SKINTOP® BT-M
53017420
M 16 x 1,5 3,5 - 8 19 45.0 12 100
53017430
M 20 x 1,5 5 - 12 24 54.0 13 50
53017440
M 25 x 1,5 9 - 14 27 57.0 13 50

Voordelen

  • Betrouwbare bescherming tegen buigen en knikken
  • Om kabels te ontzien
  • Maximale betrouwbaarheid
  • Om flexibele kabels te beschermen

Toepassing

  • Aan elektrotechnische apparaten en machines die bij normaal gebruik worden verplaatst, moet de aangesloten kabel volgens VDE 0700-1 tegen buitensporige buiging worden beschermd
  • Handgereedschap
  • Apparatenbouw
  • Licht & geluidtechnologie
  • Bewegende machineonderdelen

Normreferentie en keurmerken

  • UL File Nr. E79903

Opmaak

  • Metrische schroefdraad volgens DIN EN 60423
  • Basis voor technische informatie DIN IEC 62444

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding

Let op

  • Inbouwmaten en
    draaimomenten,
    zie T21

Geleverde kleur

  • RAL 7001, zilvergrijs

Materiaal

  • Materiaal: Polyamide
    Afdichting: CR

Veiligheidsklasse

  • IP 68 - 5 bar

Temperatuurbereik

  • -20°C tot +100°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.