SKINTOP® CLICK BS
SKINTOP® CLICK BS, bescherming tegen buigen met innovatief CLICK-systeem voor het beschermen van flexibele kabels, geen schroefdraad vereist, geen contramoer
Het meest innovatieve kabeldoorvoersysteem op de markt voor snelle en flexibele montage. Inklikken - rechtsom draaien - linksom draaien - klaar!
Voordelen
- Betrouwbare buigbescherming om kabels te ontzien
- Tot 70% tijdbesparing door innovatieve CLICK-systeem
- Geen schroefdraad nodig
- Om flexibele kabels te beschermen
- Minder onderdelen, geen tegenmoer nodig
Toepassing
- Aan elektrotechnische apparaten en machines die bij normaal gebruik worden verplaatst, moet de aangesloten kabel volgens VDE 0700-1 tegen buitensporige buiging worden beschermd
- Robotica-toepassingen
- Bewegende machineonderdelen
- Apparatenbouw
- Licht & geluidtechnologie
Normreferentie en keurmerken
- UL File Nr. E79903
Inclusief
- Inbegrepen: gereedschap voor demontage
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer
-
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding
-
Geleverde kleur
- Zilvergrijs (RAL 7001)
Lichtgrijs (RAL 7035)
Zwart (RAL 9005), UV-bestendig -
Materiaal
- Materiaal: speciaal polyamide
Afdichting: speciaal elastomeer -
Veiligheidsklasse
- IP 68 - 4 bar (M12)
IP 68 - 5 bar (M16 - M25)
IP 68 - 1 bar (M32) -
Temperatuurbereik
- -20°C tot +100°C
-
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.