SKINTOP® CLICK-R

SKINTOP® CLICK, kunststof kabelwartel met tijdbesparend CLICK-systeem, eenvoudige vrije montage met reduceer-afdichtingsinzetstuk

Het meest innovatieve kabeldoorvoersysteem op de markt voor snelle en flexibele montage. Inklikken - rechtsom draaien - linksom draaien - klaar!

Montagetijd Temperatuurbestendig UV-bestendig Groot aantal keurmerken

CE VDE DNV

Artikelnummer Artikelbenaming Ø F mm Opening, M (mm) SW1/SW2 mm Totale lengte, C mm Thread length D mm Wanddikte, S (mm) Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SKINTOP® CLICK-R lichtgrijs
53112925
CLICK-R 12 3.5 - 5.0 12.3 (-0.2) 15.0 / 18.0 40.0 8 1.0 - 4.0 50
53112689
CLICK-R 16 4.0 - 7.0 16.3 (-0.2) 19.0 / 22.0 42.0 8 1.0 - 4.0 50
53112690
CLICK-R 20 5.0 - 10.0 20.3 (-0.2) 25.0 / 27.0 45.0 8 1.0 - 4.0 25
53112691
CLICK-R 25 6.0 - 13.0 25.3 (-0.2) 30.0 / 32.0 48.0 8 1.0 - 4.0 25
53112926
CLICK-R 32 7.0 - 15.0 32.3 (-0.2) 36.0 / 40.0 56.0 8 1.0 - 4.0 25
SKINTOP® CLICK-R zilvergrijs
53112927
CLICK-R 12 3.5 - 5.0 12.3 (-0.2) 15.0 / 18.0 40.0 8 1.0 - 4.0 50
53112879
CLICK-R 16 4.0 - 7.0 16.3 (-0.2) 19.0 / 22.0 42.0 8 1.0 - 4.0 50
53112880
CLICK-R 20 5.0 - 10.0 20.3 (-0.2) 25.0 / 27.0 45.0 8 1.0 - 4.0 25
53112881
CLICK-R 25 6.0 - 13.0 25.3 (-0.2) 30.0 / 32.0 48.0 8 1.0 - 4.0 25
53112928
CLICK-R 32 7.0 - 15.0 32.3 (-0.2) 36.0 / 40.0 56.0 8 1.0 - 4.0 25
SKINTOP® CLICK-R zwart
53112929
CLICK-R 12 3.5 - 5.0 12.3 (-0.2) 15.0 / 18.0 40.0 8 1.0 - 4.0 50
53112885
CLICK-R 16 4.0 - 7.0 16.3 (-0.2) 19.0 / 22.0 42.0 8 1.0 - 4.0 50
53112886
CLICK-R 20 5.0 - 10.0 20.3 (-0.2) 25.0 / 27.0 45.0 8 1.0 - 4.0 25
53112887
CLICK-R 25 6.0 - 13.0 25.3 (-0.2) 30.0 / 32.0 48.0 8 1.0 - 4.0 25
53112931
CLICK-R 32 7.0 - 15.0 32.3 (-0.2) 36.0 / 40.0 56.0 8 1.0 - 4.0 25

Voordelen

  • Minder onderdelen, geen tegenmoer nodig
  • Tot 70% tijdbesparing door innovatieve CLICK-systeem
  • Eenvoudige, vrije montage in eender welke richting
  • Bescherming tegen trillingen
  • Geen schroefdraad nodig

Toepassing

  • Met reduceerring om kabels met kleinere buitendiameter af te dichten

Normreferentie en keurmerken

  • UL File Nr. E79903

Inclusief

  • Inbegrepen: gereedschap voor demontage

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding

Geleverde kleur

  • Zilvergrijs (RAL 7001)
    Lichtgrijs (RAL 7035)
    Zwart (RAL 9005), UV-bestendig

Materiaal

  • Materiaal: speciaal polyamide
    Afdichting: speciaal elastomeer

Veiligheidsklasse

  • IP 68 - 4 bar (M12)
    IP 68 - 5 bar (M16 - M25)
    IP 68 - 1 bar (M32)

Temperatuurbereik

  • Dynamisch: -20 °C tot +100 °C
  • Statisch: -40°C tot +100°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.