SKINTOP® K-M ATEX plus blauw
SKINTOP® K-M ATEX plus blue, metrische kunststof kabelwartel met hoge beschermklasse voor intrinsiek veilige circuits, explosieveilig
Voordelen
- Hoge beschermingsgraad
- Koudeslagbestendig
- Hoge trekontlasting
- Groot, variabel klembereik
- Grote trillingsbestendigheid
Toepassing
- Zowel in intrinsiekveilige zones (beschermingswijze "i"), als in behuizingen en apparaten met beschermingswijze "e" (verhoogde veiligheid)
- Groep II / Categorie 2G+1D
- Voor mobiele toepassingen, on- en offshore
- Chemische en petrochemische industrie
Opmaak
- Metrische schroefdraad volgens DIN EN 60423
- Basis voor technische informatie DIN IEC 62444
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer
-
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding
-
Let op
- Inbouwmaten en aandraaimomenten, zie technische tabellen
-
Certificeringen
- CE 0637 Ex II 2G
Ex eb IIC Ex II 1D
Ex ta IIIC
IECEx IBE 13.0027X -
Geleverde kleur
- Blauw (RAL 5015)
-
Materiaal
- Behuizing: speciale polyamide
Afdichting: speciale elastomeer
O-ring: NBR -
Testen
- DIN EN 60079-0
DIN EN 60079-7
DIN EN 60079-31
Veiligheidsklasse
- IP 68 - 10 bar
-
Temperatuurbereik
- -20°C tot + 80°C
-
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.