SKINTOP® KR-M ATEX plus blauw

SKINTOP® KR-M ATEX plus blue, metrische kunststof kabelwartel met hoge beschermklasse en reductie afdichtingsinzetstuk, explosieveilig

Oil & Gas Mechanische weerstand Optimale trekontlasting Betrouwbaar Groot aantal keurmerken

CE EX IECEx

Artikelnummer Artikelbenaming Clamping range ØF mm Schroefdraad M SW sleutelmaat mm Totale lengte, C mm Thread length D mm Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SKINTOP® KR-M ATEX plus blauw
54115405
KR-M 12 ATEX plus blauw 2 - 4 12 x 1.5 15 30 8 50
54115415
KR-M 16 ATEX plus blauw 4 - 6 16 x 1.5 19 34 8 50
54115425
KR-M 20 ATEX plus blauw 5 - 10 20 x 1.5 25 38 9 50
54115435
KR-M 25 ATEX plus blauw 6 - 13 25 x 1.5 30 40 10 25
54115445
KR-M 32 ATEX plus blauw 9 - 15 32 x 1.5 36 47 10 25
54115455
KR-M 40 ATEX plus blauw 16 - 23 40 x 1.5 46 52 10 10
54115465
KR-M 50 ATEX plus blauw 22 - 29 50 x 1.5 55 62 12 5
54115475
KR-M 63 ATEX plus blauw 29 - 39 63 x 1.5 66 71 12 5

Voordelen

  • Hoge beschermingsgraad
  • Koudeslagbestendig
  • Hoge trekontlasting
  • Groot, variabel klembereik
  • Grote trillingsbestendigheid

Toepassing

  • Met reduceerring om kabels met kleinere buitendiameter af te dichten

Opmaak

  • Metrische schroefdraad volgens DIN EN 60423
  • Basis voor technische informatie DIN IEC 62444

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding

Let op

  • Inbouwmaten en aandraaimomenten, zie technische tabellen

Certificeringen

  • CE 0637 Ex II 2G
    Ex eb IIC Ex II 1D
    Ex ta IIIC
    IECEx IBE 13.0027X

Geleverde kleur

  • Blauw (RAL 5015)

Materiaal

  • Behuizing: speciale polyamide
    Afdichting: speciale elastomeer
    O-ring: NBR

Testen

  • DIN EN 60079-0
    DIN EN 60079-7
    DIN EN 60079-31

Veiligheidsklasse

  • IP 68 - 10 bar

Temperatuurbereik

  • -20°C tot + 80°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.