SKINTOP® SOLAR
SKINTOP® SOLAR, kunststof kabelwartels voor fotovoltaïsche sector, UV- en ozon-bestendig, met vibratiebescherming en trekontlasting, extreem vlamvertragend
- Kabelinvoer voor de fotovoltaïsche systemen, overeenkomstig EN 62444, EN 50548 en UL 1703
- Uitgebreid temperatuurbereik
Voordelen
- UV- en ozonbestendig
- UL 746 C - UL F1 voor buitengebruik
- Hoge trekontlasting
- Grote trillingsbestendigheid
- Extreem vlamvertragend volgens UL 94V-0 / 94-5VA
Toepassing
- Fotovoltaïsche installaties
Normreferentie en keurmerken
- UL File Nr. E79903
Opmaak
- Metrische schroefdraad volgens DIN EN 60423
- Basis voor technische informatie DIN IEC 62444
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer
-
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding
-
Let op
- Inbouwmaten en
draaimomenten,
zie T21 -
Geleverde kleur
- Black (RAL 9005), UV-resistant
-
Materiaal
- Materiaal: Polycarbonaat
Afdichting: CR -
Testen
- Koudeslagtest volgens UL 1703/UL 746 C
Veiligheidsklasse
- IP 68 - 5 bar
-
Temperatuurbereik
- -40°C tot +100°C
-
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.