SKINTOP® FIBER

SKINTOP® FIBER, kabelwartel voor glasvezelkabels, trekontlasting en afdichting

Maakt een goede bevestiging en afdichting mogelijk zonder het overdrachtsvermogen te beïnvloeden

Montagetijd

CE

Artikelnummer Artikelbenaming Ø F mm SW sleutelmaat mm Totale lengte, C mm Thread length D mm Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
54113180
M 32 x 1,5 0 - 3 36 47.0 10 10

Voordelen

  • Speciaal afdichtingsinzetstuk met 12 x 0-3 mm klembereik
  • Eenvoudige montage en demontage dankzij de montagehulp
  • Zacht klemmen van gevoelige glasvezelkabels door het zachte EPDM-materiaal
  • De ingesneden gaten maken het mogelijk om vooraf geconfectioneerde glasvezelkabels in te steken

Toepassing

  • Confectionering van glasvezelkabels
  • Uitbreiding brede band
  • FTTx toepassingen
  • Industrie 4.0 toepassingen
  • Geschikt voor de toepassing binnen en buitenshuis

Opmaak

  • Metrische schroefdraad volgens DIN EN 60423
  • Basis voor technische informatie DIN IEC 62444

Opmerking

  • Om een hoge beschermklasse te bereiken, kunnen niet-bezette gaten worden afgesloten met een SKINTOP DIX-DV-stop

Inclusief

  • Counter nut SKINTOP® GMP-GL-M included

Let op

  • Voor aandraaimomenten zie montagehandleiding

Geleverde kleur

  • RAL 7035 lichtgrijs

Materiaal

  • Materiaal: polyamide
    Afdichting: EPDM (UV- en ozonbestendig)

Veiligheidsklasse

  • IP 66 (bij optimale bezetting van alle gaten)

Temperatuurbereik

  • -20°C tot +100°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.