Dear website visitor, you are about to leave the German website of the Lapp
Group and are therefore subject to the privacy provisions of the selected website. Thank you for your
understanding!
SKINDICHT® E-M ingesneden afdichtringen, een afdichting voor verschillende klembereiken, ringen kunnen individueel worden aangepast aan verschillende kabeldiameters
Industrial Ethernet-encoderkabel voor DRIVE CLiQ-systeeminterfaces, cat. 5e, met een extra aderpaar voor de stroomvoorziening, geschikt voor hoogflexibele toepassing in kabelrupsen
ÖLFLEX® PETRO C HFFR - afgeschermde stuurstroomkabel voor olie-, modder- en schuurbestendig gebruik onder zware omstandigheden offshore met UL/cUL certificering
NSSHÖU, VDE, stuurstroomkabel, rubber, voor zware omstandigheden, met binnen- en buitenmantel, 0,6/1 kV, klasse 5, flexibel -25°C tot +90 °C, mijnbouw, buitenshuis
ÖLFLEX® 409 CP - Afgeschermde PUR-stuurkabel met UL/CSA AWM-certificering voor olie- en slijtvaste toepassing in apparatenbouw in Noord-Amerika, in industrie- en werktuigmachines.
ÖLFLEX® ROBUST 200 - stroomkabel, weerbestendig, bio-olie-, oplosmiddel- en heet water-bestendig voor gebruik in levensmiddelen- & drankenindustrie en compostfabrieken
ÖLFLEX® SERVO FD 798 CP - afgeschermde encoder-kabel voor zeer dynamische kabelrups toepassingen onder zware omstandigheden met UL/CSA AWM certificering
ÖLFLEX® ROBUST 215 - afgeschermde stuurstroomkabel, weerbestendig, bio-olie-, oplosmiddel- en heet water-bestendig voor gebruik in levensmiddelen- & drankenindustrie en compostfabrieken