SKINTOP® ST-M
SKINTOP® ST-M, toegenomen oliebestendige kunststof kabelwartel met variabele klembereiken, permanente trilbescherming, voor offshore platforms
Met IP69-goedkeuring! Geteste bedrijfsveiligheid ook bij het intensief reinigen van machines en installaties met hogedrukreiniger en heet water!
Voordelen
- Hoge oliebestendigheid voor maximale betrouwbaarheid
- Grote trillingsbestendigheid
- Groot, variabel klembereik
- Optimale trekontlasting
- Verschillende accessoires (bijv. binnenwerken voor meerdere kabels)
Toepassing
- Gebruikt in zones waar veel kabels en draden moeten worden ingevoerd in behuizingen op minimale ruimte
- Machine- en apparatenbouw
- Fotovoltaïsche systemen
- Automatisering
- Offshoretoepassingen en scheepsbouw
Normreferentie en keurmerken
- UL File Nr. E79903
- GGVS: TÜ.EGG.020-95
Opmaak
- Metrische schroefdraad volgens DIN EN 60423
- Basis voor technische informatie DIN IEC 62444
Opmerking
- SKINTOP® ST(R) M ISO-uitvoeringen hebben een extra-lange schroefdraad
- SKINTOP® ST(R) M ISO-uitvoeringen met extra-lange schroefdraad, zie tabel, zonder DNV-keurmerk
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer
-
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding
-
Let op
- Inbouwmaten en
draaimomenten,
zie T21 - Maten M 40 x 1,5 tot M 63 x 1,5 met O-ring
-
Geleverde kleur
- Zilvergrijs (RAL 7001)
Lichtgrijs (RAL 7035)
Zwart (RAL 9005), UV-bestendig -
Materiaal
- Materiaal: Polyamide
Afdichting: CR -
Testen
- GGVS: TÜ.EGG.020-95
Veiligheidsklasse
- IP 66
IP 68 - 5 bar
IP 69 - NEMA Type 1, 12
-
Temperatuurbereik
- Statisch: -40°C tot +100°C
- Dynamisch: -20 °C tot +100 °C
-
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.