SKINTOP® BS

SKINTOP® BS, polyamide kabelwartel met buig- en anti-knikbescherming, voor de bescherming van flexibele kabels, voor bewegende machinedelen

Goede chemische bestendigheid Groot klembereik Mechanische weerstand Optimale trekontlasting Temperatuurbestendig Groot aantal keurmerken

CE CULUS cRUus

Artikelnummer Artikelbenaming Ø F mm SW sleutelmaat mm Totale lengte, C mm Thread length D mm Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SKINTOP® BS zilvergrijs
53015600
PG 7 2,5 - 6,5 15 62.0 7,8 100
53015610
PG 9 3,5 - 8 19 75.0 8 100
53015620
PG 11 4 - 10 22 87.0 8 100
53015630
PG 13,5 6 - 12 24 100.0 9 50
53015640
PG 16 9 - 14 27 113.0 10 25
53015650
PG 21 13 - 18 33 129.0 11 25
SKINTOP® BS zwart
53015800
PG 7 2,5 - 6,5 15 62.0 7,8 100
53015810
PG 9 3,5 - 8 19 75.0 8 100
53015820
PG 11 4 - 10 22 87.0 8 100
53015830
PG 13,5 6 - 12 24 100.0 9 50
53015840
PG 16 9 - 14 27 113.0 10 25
53015850
PG 21 13 - 18 33 129.0 11 25

Voordelen

  • Betrouwbare bescherming tegen buigen en knikken
  • Om kabels te ontzien
  • Maximale betrouwbaarheid
  • Om flexibele kabels te beschermen

Toepassing

  • Aan elektrotechnische apparaten en machines die bij normaal gebruik worden verplaatst, moet de aangesloten kabel volgens VDE 0700-1 tegen buitensporige buiging worden beschermd
  • Handgereedschap
  • Robotica-toepassingen
  • Licht & geluidtechnologie
  • Bewegende machineonderdelen

Normreferentie en keurmerken

  • UL File Nr. E79903

Opmaak

  • PG verbindingsschroefdraad conform DIN 40430

Opmerking

  • Uitvoering met verkleinring om kleinere kabeldoorsneden door te voeren, SKINTOP® BSR-M op aanvraag

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding

Let op

  • Inbouwmaten en
    draaimomenten,
    zie T21

Geleverde kleur

  • Zilvergrijs (RAL 7001)
    Zwart (RAL 9005), UV-bestendig

Materiaal

  • Materiaal: Polyamide
    Afdichting: CR

Veiligheidsklasse

  • IP 68 - 5 bar

Temperatuurbereik

  • -20°C tot +100°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.