SKINTOP® BT
SKINTOP® BT,polyamide kabelwartel met betrouwbare buig- en anti-knikbescherming voor het behoud van kabels, voor bewegende machinedelen
Voordelen
- Betrouwbare bescherming tegen buigen en knikken
- Om kabels te ontzien
- Maximale betrouwbaarheid
- Om flexibele kabels te beschermen
Toepassing
- Aan elektrotechnische apparaten en machines die bij normaal gebruik worden verplaatst, moet de aangesloten kabel volgens VDE 0700-1 tegen buitensporige buiging worden beschermd
- Handgereedschap
- Apparatenbouw
- Licht & geluidtechnologie
- Bewegende machineonderdelen
Normreferentie en keurmerken
- UL File Nr. E79903
Opmaak
- PG verbindingsschroefdraad conform DIN 40430
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer
-
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding
-
Let op
- Inbouwmaten en
draaimomenten,
zie T21 -
Geleverde kleur
- RAL 7001, zilvergrijs
-
Materiaal
- Materiaal: Polyamide
Afdichting: CR -
Veiligheidsklasse
- IP 68 - 5 bar
-
Temperatuurbereik
- -20°C tot +100°C
-
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.