SKINTOP® ST kleine VPE
SKINTOP® ST, toegenomen oliebestendige polyamide kabelwartel met variabele klembereiken, permanente trilbescherming en trekontlasting
Voordelen
- Verschillende accessoires (bijv. binnenwerken voor meerdere kabels)
- Hoge oliebestendigheid voor maximale betrouwbaarheid
- Grote trillingsbestendigheid
- Optimale trekontlasting
- Groot, variabel klembereik
Toepassing
- Gebruikt in zones waar veel kabels en draden moeten worden ingevoerd in behuizingen op minimale ruimte
- Machine- en apparatenbouw
- Fotovoltaïsche systemen
- Automatisering
Normreferentie en keurmerken
- UL File Nr. E79903
Opmaak
- PG-schroefdraad
Opmerking
- Voor geschikte accessoires, zie SKINTOP® PG accessoires
- Tegenmoer: SKINTOP® GMP-GL
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer
-
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding
-
Let op
- Inbouwmaten en
draaimomenten,
zie T21 -
Geleverde kleur
- RAL 7001, zilvergrijs
-
Materiaal
- Materiaal: Polyamide
Afdichting: CR -
Testen
- GGVS: TÜ.EGG.020-95
Veiligheidsklasse
- IP 68 - 5 bar
-
Temperatuurbereik
- Dynamisch: -20 °C tot +100 °C
- Statisch: -40°C tot +100°C
-
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.