SKINTOP® GMP-HF-M

SKINTOP® GMP-HF-M, halogeenvrije contramoeren, extreem vlamvertragend, zelfontstekend, druppelvrij, voor openbare gebouwen

Halogeenvrij Montagetijd Temperatuurbestendig Groot aantal keurmerken

CE

Artikelnummer Artikelbenaming SW sleutelmaat mm VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SKINTOP® GMP-HF-M lichtgrijs
53119200
M 12 x 1,5 17 100
53119210
M 16 x 1,5 22 100
53119220
M 20 x 1,5 27 100
53119230
M 25 x 1,5 34 100
53119240
M 32 x 1,5 41 100
53119250
M 40 x 1,5 50 25
53119260
M 50 x 1,5 60 25
53119270
M 63 x 1,5 75 25
53119215
M 16 x 1,5 22 100
53119225
M 20 x 1,5 27 100
53119235
M 25 x 1,5 34 100
53119245
M 32 x 1,5 41 100
53119255
M 40 x 1,5 50 25
53119265
M 50 x 1,5 60 25
53119275
M 63 x 1,5 75 25

Voordelen

  • Halogeenvrij
  • Extreem vlamvertragend volgens UL 94V-0
  • Zelfdovend, druipt niet

Toepassing

  • Luchthavens
  • Tunnelbouw
  • Metro
  • Openbare gebouwen

Opmaak

  • Metrische schroefdraad volgens DIN EN 60423
  • Basis voor technische informatie DIN IEC 62444

Opmerking

  • Voor gebruik met SKINTOP® ST-HF-M

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartelmoer kabel-/buisinvoer

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000940
  • ETIM 6.0 Class-Description: Contramoer voor kabelschroefverbinding

Geleverde kleur

  • Lichtgrijs (RAL 7035)
  • Black (RAL 9005), UV-resistant

Materiaal

  • Halogeenvrije polyamide conform UL 94 V0

Temperatuurbereik

  • Statisch: -40°C tot +100°C
  • Dynamisch: -20 °C tot +100 °C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.