SKINTOP® DIX-DV

SKINTOP® DIX-DV, metrische universeel inzetstuk voor afdichting, voorkomt dat water en stof doordringen in ongebruikte boorgaten

Montagetijd Optimale trekontlasting

Artikelnummer Artikelbenaming Ø F mm Hoogte (mm) Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SKINTOP® DIX-DV
53100003
DIX-DV 3 x 9 3.0 9.0 100
53100004
DIX-DV 4 x 9 4.0 9.0 100
53100005
DIX-DV 5 x 11 5.0 11.0 100
53100055
DIX-DV 5,5 x 11 5.5 11.0 100
53100006
DIX-DV 6 x 14 6.0 14.0 100
53100007
DIX-DV 7 x 14 7.0 14.0 100
53100008
DIX-DV 8 x 14 8.0 14.0 100
53100009
DIX-DV 9 x 14 9.0 14.0 100

Voordelen

  • Voorkomt dat er vloeistoffen en vuil binnendringt in de niet-gebruikte openingen van SKINTOP® DIX-M inzetstukken

Toepassing

  • Voor het invoeren in niet-bezette gaten van de SKINTOP® DIX-M meervoudige afdichtingsinzetstukken die moeten worden afgesloten om de beschermingsklasse te verzekeren

Opmerking

  • Bij professionele en correcte montage kan IP 68 bereikt worden
  • Minimale afname is één verpakkingseenheid

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: afdichtdop kabelinvoer

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 6.0 Class-Description: Sluitschroef

Geleverde kleur

  • Natuur

Materiaal

  • Polyamide

Veiligheidsklasse

  • IP 54

Temperatuurbereik

  • -30°C tot +100°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.