SKINTOP® DIX-M AUTOMATION

Meervoudig afdichtingsinzetstuk met lengtesnede voor geconfectioneerde datakabels, IP 68-afdichting.

Aanvullende automatiseringscomponenten van LAPP Montagetijd Optimale trekontlasting Temperatuurbestendig UV-bestendig

Artikelnummer Artikelbenaming Aantal kabels x kabel Ø (mm) Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SKINTOP® DIX-M ASI
53611001
M 20 1 50
SKINTOP® DIX-M ASI DUO
53611004
M 25 2 50
SKINTOP® DIX-M CUT
53440982
M 25 1 x 3.0 - 7.0 50
53440983
M 25 1 x 4.0 - 9.0 50
53440980
M 25 1 50
53440970
M 32 1 x 4.5 - 6.5 50
53611006
M 32 1 x 5.0 - 8.5 50
53611005
M 32 1 x 6.0 - 11.0 50
53611007
M 32 3 x 6.0 - 8.0 50
53310444
M 40 3 x 7.0 - 10.0 25
53611008
M 40 4 x 6.5 - 9.0 25

Voordelen

  • Speciaal ontwerp met ronde voorboring en snijvlak voor het eenvoudig invoeren van een of meer geconfectioneerde datakabels.
  • Beschermklasse IP 68 kan worden bereikt, mits de gaten optimaal bezet zijn.
  • Hoge functieveiligheid dankzij optimale trekontlasting.

Toepassing

  • Voor gebruik met metrische SKINTOP®/SKINTOP® CLICK-kabelwartels.
  • Te gebruiken in plaats van het standaard afdichtingsinzetstuk in de SKINTOP®-kabelwartel.
  • UV- en oliebestendig materiaal.

Opmaak

  • Exact uitgesneden voor AS-I buskabels
  • Inzetstuk met opening en uitsparing om eenvoudig geassembleerde veldbuskabels in te voeren

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: afdichtdop kabelinvoer

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 6.0 Class-Description: Sluitschroef

Op aanvraag:

  • Speciale vormen

Geleverde kleur

  • Zwart (RAL 9005)

Materiaal

  • NBR

Veiligheidsklasse

  • IP 54
  • IP 66 en IP 68 - 5 bar, 30 min. (geldig alleen voor ingesneden DIX-binnenwerken bij inachtneming van het opgegeven klembereik)

Temperatuurbereik

  • -40°C tot +100°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.