SKINTOP® DIX-M

Meervoudig afdichtingsinzetstuk van NBR (oliebestendig), FKM (hittebestendig) of siliconen (chemisch bestendig), leidt verschillende kabels door een kabelwartel.

Aanvullende automatiseringscomponenten van LAPP Goede chemische bestendigheid Hittebestendig Montagetijd Oliebestendig Optimale trekontlasting Temperatuurbestendig UV-bestendig

ECOLAB FDA

Artikelnummer Artikelbenaming Maat M Aantal kabels x kabel Ø Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SKINTOP® DIX-M NBR
53316220
16220 M 16 2 x 2.0 100
53316230
16230 M 16 2 x 3.0 100
53316240
16240 M 16 2 x 4.0 100
53316420
16420 M 16 4 x 2.0 100
53320250
20250 M 20 2 x 5.0 100
53320260
20260 M 20 2 x 6.0 100
53320340
20340 M 20 3 x 4.0 100
53320353
20353 M 20 3 x 5.3 100
53320440
20440 M 20 4 x 4.0 100
53320920
20920 M 20 9 x 2.0 100
53320430
20430 M 20 4 x 3.0 100
53325260
25260 M 25 2 x 6.0 50
53325250
​25250 M 25 2 x 5.0 50
53325350
25350 M 25 3 x 5.0 50
53325360
25360 M 25 3 x 6.0 50
53325370
25370 M 25 3 x 7.0 50
53325450
25450 M 25 4 x 5.0 50
53325540
25540 M 25 5 x 4.0 50
53325640
25640 M 25 6 x 4.0 50
53332270
32270 M 32 2 x 7.0 50
53332280
32280 M 32 2 x 8.0 50
53332290
32290 M 32 2 x 9.0 50
53332370
32370 M 32 3 x 7.0 50
53332380
32380 M 32 3 x 8.0 50
53332460
32460 M 32 4 x 6.0 50
53332470
32470 M 32 4 x 7.0 50
53332560
32560 M 32 5 x 6.0 50
53332650
32650 M 32 6 x 5.0 50
53332840
32840 M 32 8 x 4.0 50
53332850
32850 M 32 8 x 5.0 50
53332940
32940 M 32 9 x 4.0 50
53340290
40290 M 40 2 x 9.0 25
53340310
40310 M 40 3 x 10.0 25
53340480
40480 M 40 4 x 8.0 25
53340490
40490 M 40 4 x 9.0 25
53340580
40580 M 40 5 x 8.0 25
53340590
40590 M 40 5 x 9.0 25
53340670
40670 M 40 6 x 7.0 25
53340860
40860 M 40 8 x 6.0 25
53340969
40969 M 40 9 x 6.9 25
53350118
50118 M 50 11 x 8.0 10
53350680
50680 M 50 6 x 8.0 10
53350780
50780 M 50 7 x 8.0 10
53350870
50870 M 50 8 x 7.0 10
53350147
50147 M 50 14 x 7.0 10
53350164
50164 M 50 16 x 4.0 10
53350166
50166 M 50 16 x 6.0 10
SKINTOP® DIX-M FKM
53420250
20250 M 20 2 x 5.0 100
53420260
20260 M 20 2 x 6.0 100
53440969
40969 M 40 9 x 6.9 25
53316300
16220 M 16 2 x 2.0 100
53316301
16230 M 16 2 x 3.0 100
53316302
20250 M 20 2 x 5.0 100
53316303
20260 M 20 2 x 6.0 100
53316305
25260 M 25 2 x 6.0 50
53316306
25360 M 25 3 x 6.0 50
53316307
25370 M 25 3 x 7.0 50
53316304
25450 M 25 4 x 5.0 50
53316308
32470 M 32 4 x 7.0 50

Voordelen

  • Zacht klemmen van de kabels door hoge elasticiteit van het afdichtingsinzetmateriaal.
  • Beschermklasse IP 68 kan worden bereikt op voorwaarde dat alle gaten door kabels met nominale diameter bezet worden en niet-gebruikte openingen met SKINTOP® DIX-DV-afdichtingssluitingen worden gesloten.
  • Veel varianten beschikbaar, afhankelijk van het aantal kabels en kabeldiameter. Van acrylnitril-butadieenrubber (NBR), fluorrubber (FKM) of siliconen (SI).
  • Eenvoudig invoeren van meerdere kabels door een kabelwartel.
  • Meervoudige invoer van kabels maakt een hogere verpakkingsdichtheid mogelijk.

Toepassing

  • Voor gebruik met metrische SKINTOP®/SKINTOP® CLICK-kabelwartels.
  • Te gebruiken in plaats van het standaard afdichtingsinzetstuk in de SKINTOP®-kabelwartel.
  • De FKM-varianten zijn bestand tegen agressieve media zoals alkalen, zuren, oplosmiddelen en bovendien oliebestendig. Ze zijn extreem hittebestendig en geschikt voor gebruik bij extreme plustemperaturen (tot +200 °C).
  • De siliconen-varianten zijn bestand tegen reinigings- en desinfecteringsmiddelen van ECOLAB® en veelvoudige chemische bestendig. Ze zijn in overeenstemming met de FDA 21 CFR 177.2600 en daarom toegestaan voor de levensmiddelen- en drankenindustrie. Met hun blauwe kleur kunnen ze gemakkelijk van levensmiddelen worden onderscheiden. Bovendien zijn ze extreem flexibel bij lage temperaturen en geschikt voor gebruik bij extreme min.-temperaturen (tot -50 °C).

Opmerking

  • IP 68 kan bereikt worden als alleopeningen afgesloten zijn, d.w.z. bijgebruik van kabels met de overeenkomstige nominale diameteren/of SKINTOP® DIX-DV afdichtingen

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: afdichtdop kabelinvoer

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 6.0 Class-Description: Sluitschroef

Op aanvraag:

  • Speciale vormen

Geleverde kleur

  • Zwart (RAL 9005)
  • Blauw, RAL 5017

Materiaal

  • NBR, FKM, silicoon

Veiligheidsklasse

  • IP 54
  • IP 68 (bij optimale bezetting van alle gaten)

Temperatuurbereik

  • NBR: -40 °C tot +100 °C
    FKM: -20 °C tot +200 °C
    Silicoon: -50 °C tot +200 °C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.