SKINTOP® DV-M

SKINTOP® DV-M, universeel inzetstuk voor afdichting, voorkomt binnendruppelen van vocht in de behuizing, als bescherming tegen ongebruikte verbindingspunten

Montagetijd Optimale trekontlasting

Artikelnummer Artikelbenaming Ø F mm Hoogte (mm) Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SKINTOP® DV-M
54113000
DV-M 12 7.2 7.0 500
54113010
DV-M 16 10.0 8.0 500
54113020
DV-M 20 13.2 8.4 250
54113030
DV-M 25 17.2 9.5 250
54113040
DV-M 32 21.2 12.0 250
54113050
DV-M 40 28.2 14.5 100
54113060
DV-M 50 35.8 18.0 100
54113070
DV-M 63 45.6 20.0 50

Voordelen

  • Voorkomt dat er vocht in de behuizing binnendringt

Toepassing

  • Deze afdichtingen worden in de afdichtring van de SKINTOP®-kabelwartels ingevoerd
  • Voorbereidende werkzaamheden
  • Bescherming van niet-gebruikte aansluitingen

Opmerking

  • Bij professionele en correcte montage kan IP 68 bereikt worden
  • Minimale afname is één verpakkingseenheid

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: afdichtdop kabelinvoer

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 6.0 Class-Description: Sluitschroef

Geleverde kleur

  • Zwart

Materiaal

  • CR

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.