SKINTOP® COLD-R
SKINTOP® COLD-R, metrische messing kabelwartel, hoge koudebestendigheid en koude slagvastheid, met verkleinende afdichtvulling
Voor extreme vriestemperaturen
Voordelen
- Hoge koudebestendigheid
- Koudeslagbestendig
- Hoge mechanische belastbaarheid
- Optimale trekontlasting
- Groot, variabel klembereik
Toepassing
- Met reduceerring om kabels met kleinere buitendiameter af te dichten
Normreferentie en keurmerken
- UL File Nr. E79903
Opmaak
- Metrische schroefdraad volgens DIN EN 60423
- Basis voor technische informatie DIN IEC 62444
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer
-
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding
-
Let op
- Inbouwmaten en
draaimomenten,
zie T21 -
Materiaal
- Materiaal: vernikkeld messing
Inzetstuk: polyamide
Afdichtring: silicone
O-ring: silicone -
Veiligheidsklasse
- IP 68 - 10 bar (M12 - M20)
IP 68 - 5 bar (M25 - M63)
NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12 -
Temperatuurbereik
- -70°C tot +100°C
-
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.