SKINTOP® COLD

SKINTOP® COLD, metrische messing kabelwartel, hoge koudebestendigheid en koude slagvastheid, hoge mechanische stabiliteit

Voor extreme vriestemperaturen

Goede chemische bestendigheid Bestand tegen lage temperaturen Corrosiebestendig Mechanische weerstand Temperatuurbestendig

CE CULUS VDE cRUus

Artikelnummer Artikelbenaming Ø F mm SW sleutelmaat mm Totale lengte, C mm Thread length D mm Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SKINTOP® COLD
53113500
M 12 x 1,5 3,5 - 7 16 26.5 6,5 100
53113510
M 16 x 1,5 4,5 - 10 20 33.0 7 100
53113520
M 20 x 1,5 7 - 13 24 37.0 8 50
53113530
M 25 x 1,5 9 - 17 29 38.5 8 25
53113540
M 32 x 1,5 11 - 21 36 45.5 9 25
53113550
M 40 x 1,5 19 - 28 45 48.0 9 10
53113560
M 50 x 1,5 27 - 35 54 55.5 10 5
53113570
M 63 x 1,5 34 - 45 67 67.0 15 5

Voordelen

  • Hoge koudebestendigheid
  • Koudeslagbestendig
  • Hoge mechanische belastbaarheid
  • Optimale trekontlasting
  • Groot, variabel klembereik

Toepassing

  • In omgevingen met hoge eisen aan bijzondere mechanische stabiliteit en koudebestendigheid
  • Verwarmings- en airconditioningsystemen
  • Diepvriesinstallaties en koelcellen
  • Offshoretoepassingen
  • Installatietechniek

Normreferentie en keurmerken

  • UL File Nr. E79903

Opmaak

  • Metrische schroefdraad volgens DIN EN 60423
  • Basis voor technische informatie DIN IEC 62444

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding

Let op

  • Inbouwmaten en
    draaimomenten,
    zie T21

Materiaal

  • Materiaal: vernikkeld messing
    Inzetstuk: polyamide
    Afdichtring: silicone
    O-ring: silicone

Veiligheidsklasse

  • IP 68 - 10 bar (M12 - M20)
    IP 68 - 5 bar (M25 - M63)
    NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12

Temperatuurbereik

  • -70°C tot +100°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.