SKINTOP® BRUSH ADD-ON
SKINTOP® BRUSH ADD-ON, ongecompliceerde EMC aanvulling met snijranden en zichtbare grootschalig afschermingscontact, eenvoudig te demonteren
- Innovatief EMC-koppelstuk voor gebruik met polyamide wartels
- Wereldwijd de eerste gepatenteerde actieve EMC-tegenmoer!
Voordelen
- Optimaal 360°-contact met afscherming,
lage contactweerstand - De snijkanten snijden bij het monteren door de isolatielaag van de behuizing of de schakelkast heen en garanderen daardoor een optimaal contact
- Gemakkelijk te demonteren
- Zichtbaar, groot afschermingscontact
- Gebruiksvriendelijk en betrouwbaar
Toepassing
- Voor EMV-conforme aarding van koperen omvlechting
- Voor EMC-contact bij boorgaten van goten
- Kasten-/paneelbouw
- Automatisering
- Transportsystemen
Opmaak
- Metrische schroefdraad volgens DIN EN 60423
- Basis voor technische informatie DIN IEC 62444
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer
-
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding
-
Let op
- Inbouwmaten en
draaimomenten,
zie T21 - Aandraaimoment SKINTOP® ST-M is van toepassing
-
Materiaal
- Materiaal: vernikkeld messing
EMC-Brush: messing -
Temperatuurbereik
- -70°C tot +200°C
-
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.