SKINTOP® BS-SC-M METAAL / SKINTOP® BSR-SC-M METAAL
Messing kabelwartel met spiraal voor buigbescherming voor gebruik aan bewegende machineonderdelen, optimale EMC-bescherming door hoog geleidende contactveer.
Permanente bescherming tegen buigen voor EMC-toepassingen onder hoge mechanische belastingen
Voordelen
- Buigbeschermingsspiraal voorkomt buitensporig buigen en knikken van de aangesloten kabel.
- Speciale constructie van de roestvrijstalen spiraal maakt een hoog aantal buigcycli mogelijk.
- Optimale EMC-bescherming door geïntegreerde, hoog geleidende en flexibele contactveer die een overgang tussen koperen omvlechting en schroefverbinding met lage weerstand maakt.
- Groot, variabel klembereik voor verschillende kabelbuitendiameters.
- Best mogelijke afdichting door O-ring en afdichtring maakt beschermingsklasse IP 68 (10 bar) en IP 69 mogelijk.
Toepassing
- Voor de EMC-conforme invoering van met koper afgeschermde kabels.
- Speciaal voor bewegende machineonderdelen.
- Bestand tegen hoge mechanische belastingen.
- Geschikt voor gebruik buitenshuis.
Opmaak
- Metrische schroefdraad volgens DIN EN 60423
- Basis voor technische informatie DIN IEC 62444
Opmerking
- Variant "R" met reduceerring voor de afdichting van kabels met kleinere diameter.
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer
-
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding
-
Let op
- Inbouwmaten en
draaimomenten,
zie T21 -
Materiaal
- Lichaam: Messing vernikkeld inzetstuk: Polyamide afdichting: CR O-ring: NBR
- Spiraalveren van roestvrij staal
-
Veiligheidsklasse
- IP 68 - 10 bar
- IP 69
-
Temperatuurbereik
- Dynamisch: -25 °C tot +100 °C
- Statisch: -30 °C tot +100 °C
-
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.