SKINTOP® MS-M BRUSH
SKINTOP® MS-M BRUSH, messing kabelwartel met dubbele lamella-pakking, sneller, lage weerstand 360° afschermingscontact, eenvoudige montage
- NIEUW: nu ook in de maten M20x1,5 verkrijgbaar
- SKINTOP® MS-M maten 75 x 1,5 tot 110 x 2 hebben een innovatieve afdichting met dubbele lamellen om de montage van dikke kabels te vereenvoudigen.Op aanvraag: In roestvrij staal V2A verkrijgbaar
Voordelen
- Optimaal 360°-contact met afscherming,
lage contactweerstand - Sneller dan vergelijkbare systemen
- Ook geschikt voor de voortzetting van de kabelafscherming naar een andere aansluiting
- Gebruiksvriendelijk en betrouwbaar
- Hoogste montagevrijheid bij de kabelafstelling
Toepassing
- Voor EMV-conforme aarding van koperen omvlechting
- Automatisering
- Zware aandrijfsystemen
- Frequentie-omzetters
- Transportsystemen
Normreferentie en keurmerken
- UL File Nr. E79903
Opmaak
- Metrische schroefdraad volgens DIN EN 60423
- Basis voor technische informatie DIN IEC 62444
Opmerking
- Bij geverfde, geanodiseerde of gepoedercoate oppervlakten is de SKINDICHT® SM-PE-M tegenmoer nodig voor optimaal contact
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer
-
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding
-
Let op
- Inbouwmaten en
draaimomenten,
zie T21 -
Materiaal
- Lichaam: Messing vernikkeld dopmoer: Messing vernikkeld inzetstuk: Polyamide EMC-borstel: Messingdraad afdichtring: Elastomeer O-ring: Elastomeer
-
Veiligheidsklasse
- IP 68 - 10 bar (M12 - M110)
IP 69 (M12 - M63)
NEMA Type 1, 4x, 6, 12 -
Temperatuurbereik
- Dynamisch: -25 °C tot +100 °C
- Statisch: -40°C tot +100°C
-
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.