- LAPP Benelux
- Producten
- Catalogus
- Kabelwartels
- SKINTOP® metrische kabelwartels van vernikkeld messing
- Ex-zone
Ex-zone
Hardlopers van de categorie


SKINTOP MS-M 16X1.5 ATEX
SKINTOP MS-M 16X1.5 ATEX
53112710
SKINTOP® MS-M ATEX, anti-statische messing kabelwartel bestand tegen koudeschok en maximale betrouwbaarheid, explosieveilig

SKINTOP MS-M ATEX BRUSH 63X1.5
SKINTOP MS-M ATEX BRUSH 63X1.5
52110027
SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH, messing kabelwartel, 360° scherm contact, anti-statische & schokbestendig bij lage temperaturen, voor chemische industrie

SKINTOP MSR-M 50X1.5 ATEX
SKINTOP MSR-M 50X1.5 ATEX
53112765
SKINTOP® MSR-M ATEX, anti-statische messing kabelwartel bestand tegen koudeschok en reductie afdichtingsinzetstuk, explosieveilig

SKINTOP MS-SC-M-XL 50X1.5
SKINTOP MS-SC-M-XL 50X1.5
53112675
SKINTOP® MS-SC-M, messing kabelwartel met lage weerstand afschermingscontact en hoog geleidend, flexibel EMC contact, eenvoudig te monteren

SKINTOP MSR-M-XL 12X1.5
SKINTOP MSR-M-XL 12X1.5
53112105
SKINTOP® MSR-M-XL, metrische kabelwartel met variabele klembereiken en verkleinende afdichtvulling speciaal voor dikke muren

SKINTOP MSR-M 63X1.5
SKINTOP MSR-M 63X1.5
53112170
SKINTOP® MSR-M, messing kabelwartel met reductie afdichtingsinzetstuk, in gebieden waar mechanische en chemische stabiliteit kritiek zijn

SKINTOP MS-M-XL 25X1.5
SKINTOP MS-M-XL 25X1.5
53112035
SKINTOP® MS-M-XL, metrische vernikkelde messingkabel met brede variabele klembereiken, speciaal voor dikke muren

SKINTOP MS-M90X2
SKINTOP MS-M90X2
53112512
SKINTOP® MS-M, messing kabelwartel voor kabeldiameters tot max. 98mm, in gebieden waar mechanische en chemische stabiliteit kritiek zijn

SKINTOP MS-HF-M GRIP M20X1.5
SKINTOP MS-HF-M GRIP M20X1.5
53112552
SKINTOP® GRIP-M zadelklem trekontlasting kabelwartel voor zware omstandigheden

SKINTOP MS-HF-M SC M25X1.5
SKINTOP MS-HF-M SC M25X1.5
53112533
SKINTOP® MS-SC-M, messing kabelwartel met lage weerstand afschermingscontact en hoog geleidend, flexibel EMC contact, eenvoudig te monteren

SKINTOP MS-HF-M 25X1.5
SKINTOP MS-HF-M 25X1.5
53112573
SKINTOP® MS-M, messing kabelwartel voor kabeldiameters tot max. 98mm, in gebieden waar mechanische en chemische stabiliteit kritiek zijn

SKINTOP GRIP M16X1.5
SKINTOP GRIP M16X1.5
53113180
SKINTOP® GRIP-M zadelklem trekontlasting kabelwartel voor zware omstandigheden

SKINTOP MS-M BRUSH 63X1.5 PLUS
SKINTOP MS-M BRUSH 63X1.5 PLUS
53112681
SKINTOP® MS-M BRUSH, messing kabelwartel met dubbele lamella-pakking, sneller, lage weerstand 360° afschermingscontact, eenvoudige montage

SKINTOP BSR-M METAL M20X1.5
SKINTOP BSR-M METAL M20X1.5
53806771
Messing kabelwartel met buigbeschermingsspiraal voor gebruik aan bewegende machineonderdelen.

SKINTOP BRUSH ADD-ON M63
SKINTOP BRUSH ADD-ON M63
54110846
SKINTOP® BRUSH ADD-ON, ongecompliceerde EMC aanvulling met snijranden en zichtbare grootschalig afschermingscontact, eenvoudig te demonteren

SKINTOP COLD-R M 63X1.5
SKINTOP COLD-R M 63X1.5
53113670
SKINTOP® COLD-R, metrische messing kabelwartel, hoge koudebestendigheid en koude slagvastheid, met verkleinende afdichtvulling

SKINTOP COLD M 63X1.5
SKINTOP COLD M 63X1.5
53113570
SKINTOP® COLD, metrische messing kabelwartel, hoge koudebestendigheid en koude slagvastheid, hoge mechanische stabiliteit
- SKINTOP® MS-M ATEX
- SKINTOP® MSR-M ATEX
- SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH
- SKINTOP® SDV-M ATEX
- SKINTOP® SDVR-M ATEX