SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH

SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH, messing kabelwartel, 360° scherm contact, anti-statische & schokbestendig bij lage temperaturen, voor chemische industrie

NIEUW: nu ook in de maten M20x1,5 verkrijgbaar

Oil & Gas Goede chemische bestendigheid Mechanische weerstand Optimale trekontlasting Betrouwbaar Groot aantal keurmerken

CE EX DNV IECEx

Artikelnummer Artikelbenaming Buiten ø (mm), vanaf - tot Minimum Ø boven omvlechting (mm) SW sleutelmaat mm Thread length D mm Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH
52110029
M 20 x 1,5 7.0 - 13.0 3 24 8 10
52110023
M 25 x 1,5 9.0 - 17.0 6 29 8 10
52110024
M 32 x 1,5 11.0 - 21.0 8 36 9 5
52110025
M 40 x 1,5 19.0 - 28.0 10 45 9 5
52110026
M 50 x 1,5 27.0 - 35.0 14 54 10 5
52110027
M 63 x 1,5 34.0 - 45.0 20 67 15 1
52110028
M 63 x 1,5 plus 44.0 - 55.0 25 75 15 1
SKINDICHT® SHVE-M ATEX
52107102
M 20 x 1,5 6.9 - 8.9 5 22 6 10

Voordelen

  • Sneller en eenvoudiger monteren dan eender welk ander systeem
  • Optimaal 360°-contact met afscherming,
    lage contactweerstand
  • Eenvoudige aanpassing van de kabel
  • Gemakkelijk te demonteren
  • Anti-statisch, veilig, en koudeslagbestendig

Toepassing

  • Voor EMV-conforme aarding van koperen omvlechting
  • Chemische en petrochemische industrie
  • Installatietechniek
  • Groep II / Categorie 2G+1D
  • Apparaten, machines en installaties van beschermklasse Verhoogde veiligheid "e", bescherming tegen stofexplosie door behuizing "t"

Opmaak

  • Metrische schroefdraad volgens DIN EN 60423
  • Basis voor technische informatie DIN IEC 62444

Opmerking

  • SKINDICHT® SHVE-M 20 x 1,5 ATEX
    voor kleiner klembereik
  • SKINDICHT® SHVE-M 20x1,5 ATEX is niet IECex gecertificeerd

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding

Let op

  • Inbouwmaten en aandraaimomenten, zie technische tabellen

Certificeringen

  • CE 0637 Ex II 2G
    Ex eb IIC Ex II 1D
    Ex ta IIIC
    IECEx IBE 13.0026X

Materiaal

  • SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH
    Hoofddeel: vernikkeld messing
    Inzetstuk: speciaal polyamide
    EMV-borstel: messing
    Afdichtring: speciaal elastomeer
    O-ring: speciaal elastomeer
    SKINDICHT® SHVE-M ATEX
    Hoofddeel: vernikkeld messing
    Aardingshuls: messing
    Afdichtconus: speciaal elastomeer
    O-Ring: speciaal elastomeer

Testen

  • DIN EN 60079-0
    DIN EN 60079-7
    DIN EN 60079-31

Veiligheidsklasse

  • IP 68 - 10 bar

Temperatuurbereik

  • SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH
    -30°C tot +90°C
    SKINDICHT® SHVE-M ATEX
    -20°C tot +80°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.