SKINTOP® MS-M ATEX

SKINTOP® MS-M ATEX, anti-statische messing kabelwartel bestand tegen koudeschok en maximale betrouwbaarheid, explosieveilig

Oil & Gas Goede chemische bestendigheid Mechanische weerstand Optimale trekontlasting Betrouwbaar Groot aantal keurmerken

CE CULUS EX cRUus DNV IECEx

Artikelnummer Artikelbenaming Ø F mm SW sleutelmaat mm Totale lengte, C mm Thread length D mm Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SKINTOP® MS-M ATEX
53112700
M 12 x 1,5 3.0 - 7.0 16 26.5 6,5 100
53112710
M 16 x 1,5 4.5 - 10.0 20 33.0 7 100
53112720
M 20 x 1,5 7.0 - 13.0 24 37.0 8 50
53112730
M 25 x 1,5 9.0 - 17.0 29 38.5 8 25
53112740
M 32 x 1,5 11.0 - 21.0 36 45.5 9 25
53112750
M 40 x 1,5 19.0 - 28.0 45 48.0 9 10
53112760
M 50 x 1,5 26.0 - 35.0 54 55.5 10 5
53112770
M 63 x 1,5 34.0 - 45.0 67 67.0 15 5
53112779
M 63 x 1,5 plus 44.0 - 55.0 75 65.5 15 1
SKINTOP® MS-M-XL ATEX
53112800
M 12 x 1,5 3.0 - 7.0 16 32.0 12 100
53112810
M 16 x 1,5 4.5 - 10.0 20 38.0 12 100
53112820
M 20 x 1,5 7.0 - 13.0 24 41.0 12 50
53112830
M 25 x 1,5 9.0 - 17.0 29 42.5 12 25
53112840
M 32 x 1,5 11.0 - 21.0 36 51.5 15 25
53112850
M 40 x 1,5 19.0 - 28.0 45 54.0 15 10
53112860
M 50 x 1,5 26.0 - 35.0 54 60.5 15 5

Voordelen

  • Koudeslagbestendig
  • Hoge trekontlasting
  • Groot, variabel klembereik
  • Maximale betrouwbaarheid

Toepassing

  • Apparaten, machines en installaties van beschermklasse Verhoogde veiligheid "e", bescherming tegen stofexplosie door behuizing "t"
  • Groep II / Categorie 2G+1D
  • Voor mobiele toepassingen, on- en offshore
  • Chemische en petrochemische industrie

Bijzonderheden

  • SKINTOP® MS-M-XL ATEX is vergelijkbaar met de SKINTOP® MS-M ATEX, maar heeft een langere schroefdraad voor dikke wanden

Normreferentie en keurmerken

  • UL File Nr. E79903
  • M 63 plus zonder UL-goedkeuring

Opmaak

  • Metrische schroefdraad volgens DIN EN 60423
  • Basis voor technische informatie DIN IEC 62444

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding

Let op

  • Inbouwmaten en aandraaimomenten, zie technische tabellen

Certificeringen

  • CE 0637 Ex II 2G
    Ex eb IIC Ex II 1D
    Ex ta IIIC
    IECEx IBE 13.0026X

Materiaal

  • Lichaam: Messing vernikkeld inzetstuk: Polyamide afdichting: CR O-ring: NBR

Testen

  • DIN EN 60079-0
    DIN EN 60079-7
    DIN EN 60079-31

Veiligheidsklasse

  • IP 68 - 10 bar
    IP 66
    NEMA Type 1, 4x, 6, 12

Temperatuurbereik

  • -30°C tot +90°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.