SKINTOP® MSR-M ATEX

SKINTOP® MSR-M ATEX, anti-statische messing kabelwartel bestand tegen koudeschok en reductie afdichtingsinzetstuk, explosieveilig

Groot aantal keurmerken Betrouwbaar Optimale trekontlasting Mechanische weerstand Goede chemische bestendigheid Oil & Gas

CE CULUS EX RU cRUus DNV IECEx

Artikelnummer Artikelbenaming Klembereik ØF (mm) SW sleutelmaat mm Totale lengte, C (mm) Schroefdraadlengte, D (mm) Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SKINTOP® MSR-M ATEX
53112705
M 12 x 1,5 2.0 - 5.0 16 26.5 6,5 100
53112715
M 16 x 1,5 4.0 - 7.0 20 33.0 7 100
53112725
M 20 x 1,5 5.0 - 10.0 24 37.0 8,5 50
53112735
M 25 x 1,5 6.0 - 13.0 29 38.5 8 25
53112745
M 32 x 1,5 7.0 - 15.0 36 45.5 9 25
53112755
M 40 x 1,5 16.0 - 23.0 45 48.0 9 10
53112765
M 50 x 1,5 19.0 - 29.0 54 55.5 10 5
53112775
M 63 x 1,5 32.0 - 39.0 67 67.0 15 5

Toepassing

  • Met gereduceerde afdichting voor dunnere kabels

Opmaak

  • Metrische schroefdraad volgens DIN EN 60423
  • Basis voor technische informatie DIN IEC 62444

Opmerking

  • Voor geschikte accessoires, zie SKINTOP® Metrische accessoires

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding

Let op

  • Inbouwmaten en aandraaimomenten, zie technische tabellen

Certificeringen

  • CE 0637 Ex II 2G
    Ex eb IIC Ex II 1D
    Ex ta IIIC
    IECEx IBE 13.0026X

Materiaal

  • Lichaam: Messing vernikkeld inzetstuk: Polyamide afdichting: CR O-ring: NBR

Testen

  • DIN EN 60079-0
    DIN EN 60079-7
    DIN EN 60079-31

Veiligheidsklasse

  • IP 68 - 10 bar

Temperatuurbereik

  • -30°C tot +90°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.