SKINTOP® SDV-M ATEX

SKINTOP® SDV-M ATEX stofbescherming

Montagetijd Betrouwbaar

CE EX IECEx

Artikelnummer Artikelbenaming Kophoogte (mm) Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SKINTOP® SDV-M ATEX
54113002
M 12 ATEX 3.0 50
54113012
M 16 ATEX 3.0 50
54113022
M 20 ATEX 3.5 50
54113032
M 25 ATEX 3.5 50
54113042
M 32 ATEX 4.0 25
54113052
M 40 ATEX 4.0 25
54113062
M 50 ATEX 4.5 10
54113072
M 63 ATEX 4.5 5

Voordelen

  • Duurzame en veilige afdichting in omgevingen met explosierisico
  • Eenvoudige installatie
  • Hoge beschermingsgraad

Toepassing

  • SKINTOP® SDV-M voor gebruik in combinatie met SKINTOP® MS-M ATEX, MS-M ATEX BRUSH of SKINTOP® K-M ATEX plus (blauw)
  • Groep II / Categorie 2G+1D

Opmerking

  • Naast explosieve omgevingen, ook geschikt voor gebruik in combinatie met SKINTOP® ST-M en SKINTOP® MS-M

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: afdichtdop kabelinvoer

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 6.0 Class-Description: Sluitschroef

Let op

  • Inbouwmaten en aandraaimomenten, zie technische tabellen

Materiaal

  • CR

Veiligheidsklasse

  • IP 68 - 10 bar

Temperatuurbereik

  • -30°C tot +70°C
    kortstondig: tot max. +90°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.