SKINTOP MS-HF-M GRIP M20X1.5 SKINTOP MS-HF-M GRIP M20X1.5 53112552 SKINTOP® GRIP-M zadelklem trekontlasting kabelwartel voor zware omstandigheden
SKINTOP MS-HF-M SC M25X1.5 SKINTOP MS-HF-M SC M25X1.5 53112533 SKINTOP® MS-SC-M, messing kabelwartel met lage weerstand afschermingscontact en hoog geleidend, flexibel EMC contact, eenvoudig te monteren
SKINTOP MS-HF-M 25X1.5 SKINTOP MS-HF-M 25X1.5 53112573 SKINTOP® MS-M, messing kabelwartel voor kabeldiameters tot max. 98mm, in gebieden waar mechanische en chemische stabiliteit kritiek zijn
SKINTOP MS-SC-M-XL 50X1.5 SKINTOP MS-SC-M-XL 50X1.5 53112675 SKINTOP® MS-SC-M, messing kabelwartel met lage weerstand afschermingscontact en hoog geleidend, flexibel EMC contact, eenvoudig te monteren
SKINTOP MS-M 25X1.5 ATEX SKINTOP MS-M 25X1.5 ATEX 53112730 SKINTOP® MS-M ATEX, anti-statische messing kabelwartel bestand tegen koudeschok en maximale betrouwbaarheid, explosieveilig
SKINTOP MSR-M-XL 12X1.5 SKINTOP MSR-M-XL 12X1.5 53112105 SKINTOP® MSR-M-XL, metrische kabelwartel met variabele klembereiken en verkleinende afdichtvulling speciaal voor dikke muren
SKINTOP MSR-M 75X1.5 SKINTOP MSR-M 75X1.5 53112511 SKINTOP® MSR-M, messing kabelwartel met reductie afdichtingsinzetstuk, in gebieden waar mechanische en chemische stabiliteit kritiek zijn
SKINTOP MS-M-XL 25X1.5 SKINTOP MS-M-XL 25X1.5 53112035 SKINTOP® MS-M-XL, metrische vernikkelde messingkabel met brede variabele klembereiken, speciaal voor dikke muren
SKINTOP MS-M90X2 SKINTOP MS-M90X2 53112512 SKINTOP® MS-M, messing kabelwartel voor kabeldiameters tot max. 98mm, in gebieden waar mechanische en chemische stabiliteit kritiek zijn
SKINTOP MS-M BRUSH 63X1.5 PLUS SKINTOP MS-M BRUSH 63X1.5 PLUS 53112681 SKINTOP® MS-M BRUSH, messing kabelwartel met dubbele lamella-pakking, sneller, lage weerstand 360° afschermingscontact, eenvoudige montage
SKINTOP BSR-M METAL M20X1.5 SKINTOP BSR-M METAL M20X1.5 53806771 Messing kabelwartel met buigbeschermingsspiraal voor gebruik aan bewegende machineonderdelen.
SKINTOP BRUSH ADD-ON M63 SKINTOP BRUSH ADD-ON M63 54110846 SKINTOP® BRUSH ADD-ON, ongecompliceerde EMC aanvulling met snijranden en zichtbare grootschalig afschermingscontact, eenvoudig te demonteren
SKINTOP COLD-R M 63X1.5 SKINTOP COLD-R M 63X1.5 53113670 SKINTOP® COLD-R, metrische messing kabelwartel, hoge koudebestendigheid en koude slagvastheid, met verkleinende afdichtvulling
SKINTOP MS-M ATEX BRUSH 63X1.5 SKINTOP MS-M ATEX BRUSH 63X1.5 52110027 SKINTOP® MS-M ATEX BRUSH, messing kabelwartel, 360° scherm contact, anti-statische & schokbestendig bij lage temperaturen, voor chemische industrie
SKINTOP COLD M 40X1.5 SKINTOP COLD M 40X1.5 53113550 SKINTOP® COLD, metrische messing kabelwartel, hoge koudebestendigheid en koude slagvastheid, hoge mechanische stabiliteit
SKINTOP MSR-M 50X1.5 ATEX SKINTOP MSR-M 50X1.5 ATEX 53112765 SKINTOP® MSR-M ATEX, anti-statische messing kabelwartel bestand tegen koudeschok en reductie afdichtingsinzetstuk, explosieveilig
SKINTOP MS-IS-M 25X1.5 SKINTOP MS-IS-M 25X1.5 53112780 SKINTOP® MS-IS-M, messing kabelwartel voor industriële connectoren met kort verbindingsschroefdraad voor meer ruimten variabele klembereiken
SKINTOP GRIP M16X1.5 SKINTOP GRIP M16X1.5 53113180 SKINTOP® GRIP-M zadelklem trekontlasting kabelwartel voor zware omstandigheden