SKINTOP® MS-HF-M GRIP

SKINTOP® GRIP-M zadelklem trekontlasting kabelwartel voor zware omstandigheden

  • Kabelbinder voor spoorwegtoepassingen
  • Hazard Level: HL 3

Rail Vlamvertragend Halogeenvrij Optimale trekontlasting Betrouwbaar

CE

Artikelnummer Artikelbenaming Ø F mm SW sleutelmaat mm Totale lengte, C mm Thread length D mm Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
53112551
M 16 x 1,5 4,5 - 10 20 41.0 7 25
53112552
M 20 x 1,5 7 - 13 24 46.0 8 25
53112553
M 25 x 1,5 9 - 17 29 48.5 8 25
53112554
M 32 x 1,5 11 - 21 36 56.6 9 25

Voordelen

  • Halogeenvrij en vlamvertragend
  • Betrouwbare bescherming tegen buigen en knikken
  • Hoge trekontlasting
  • Voor hoge mechanische belasting

Toepassing

  • Trekontlasting-kabelschroefverbinding met dubbele beugel voor zware omstandigheden
  • Bouwwerven
  • Machines en systemen op bouwplaatsen
  • Kranen en transportsystemen
  • Installatietechniek

Normreferentie en keurmerken

  • DIN EN 45545-2 (HL3)
  • DIN EN 45545-3 (E30)

Opmaak

  • Metrische schroefdraad volgens DIN EN 60423
  • Basis voor technische informatie DIN IEC 62444

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding

Let op

  • Inbouwmaten en aandraaimomenten, zie technische tabellen

Materiaal

  • Lichaam: Messing vernikkeld inzetstuk: Halogeenvrije polyamide conform UL 94 V0 afdichting: Speciale elastomeer O-ring: Speciale elastomeer

Veiligheidsklasse

  • IP 68 - 5 bar

Temperatuurbereik

  • Dynamisch: -25 °C tot +100 °C
  • Statisch: -40 °C tot +100 °C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.