SKINTOP® COLD-R

SKINTOP® COLD-R, metrische messing kabelwartel, hoge koudebestendigheid en koude slagvastheid, met verkleinende afdichtvulling

Temperatuurbestendig Mechanische weerstand Corrosiebestendig Goede chemische bestendigheid Bestand tegen lage temperaturen

CE CULUS VDE cRUus

Artikelnummer Artikelbenaming Klembereik ØF (mm) SW sleutelmaat mm Totale lengte, C (mm) Schroefdraadlengte, D (mm) Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SKINTOP® COLD-R
53113600
M 12 x 1,5 1 - 5 16 26.5 6,5 100
53113610
M 16 x 1,5 2 - 7 20 33.0 7 100
53113620
M 20 x 1,5 5 - 10 24 37.0 8,5 50
53113630
M 25 x 1,5 6 - 13 29 38.5 8 25
53113640
M 32 x 1,5 7 - 15 36 45.5 9 25
53113650
M 40 x 1,5 15 - 23 45 48.0 9 10
53113660
M 50 x 1,5 22 - 29 54 55.5 10 5
53113670
M 63 x 1,5 28 - 39 67 67.0 15 5

Voordelen

  • Zie de voordelen bij SKINTOP® COLD

Toepassing

  • Met gereduceerde afdichting voor dunnere kabels

Opmaak

  • Metrische schroefdraad volgens DIN EN 60423
  • Basis voor technische informatie DIN IEC 62444

Opmerking

  • Tegenmoer: SKINDICHT® SM-M
  • Voor geschikte accessoires, zie SKINTOP® metrische accessoires

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding

Let op

  • Inbouwmaten en
    draaimomenten,
    zie T21

Materiaal

  • Materiaal: vernikkeld messing
    Inzetstuk: polyamide
    Afdichtring: silicone
    O-ring: silicone

Temperatuurbereik

  • -70°C tot +100°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.