SKINTOP® FLAT

Kabelschroefverbinding met afdichtinzetstuk voor platte kabel

Schroefverbinding voor platte kabel

Dankzij de innovatieve, gepatenteerde afdichtconstructie is IP68 mogelijk in het gehele klembereik

Goede chemische bestendigheid Groot klembereik Halogeenvrij Mechanische weerstand Montagetijd Robuust Temperatuurbestendig UV-bestendig

CE

Artikelnummer Artikelbenaming Kabelbreedte min./max. mm Kabeldikte min./max. mm SW sleutelmaat mm Totale lengte, C mm Thread length D mm Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
53119375
M 25 x 1,5 11-16 3-6 29 37.5 8 5
53119376
M 32 x 1,5 15 - 20 3 - 7 36 42.2 9 5
53119377
M 40 x 1,5 18 - 28 3 - 9 45 49.5 9 5
53119378
M 50 x 1,5 26 - 33 5 - 11 54 52.0 10 5
53119379
M 63 x 1,5 - - 67 61.3 15 1

Voordelen

  • De constructie van het afdichtinzetstuk maakt een zeer hoge IP-bescherming mogelijk
  • Groot, variabel klembereik
  • Geschikt voor zowel hoekige als ronde kabelcontouren
  • Gelijkmatige krachtverdeling op de platte kabel
  • Halogeenvrij

Toepassing

  • Voor het doorvoeren van vlakkabels
  • Vervoer- en transportinstallaties, halkranen en hoogbouwmagazijnen
  • Liften
  • Kabeltrolleysystemen
  • Dompelpompen

Opmaak

  • Metrische schroefdraad volgens DIN EN 60423
  • Technische gegevens volgens DIN IEC 62444

Opmerking

  • Maat M 63 x 1,5 en M 63 x 1,5 plus in voorbereiding

Let op

  • Voor aandraaimomenten zie montagehandleiding

Materiaal

  • Lichaam: Messing vernikkeld inzetstuk: Polyamide
  • Afdichting: NBR O-ring: NBR

Veiligheidsklasse

  • IP 68 - 5 bar

Temperatuurbereik

  • -20°C tot +100°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.