SKINTOP® BS-M METAAL / SKINTOP® BSR-M METAAL

Messing kabelwartel met buigbeschermingsspiraal voor gebruik aan bewegende machineonderdelen.

Duurzame knikbescherming bij hoge mechanische belasting

Goede chemische bestendigheid Groot klembereik Optimale trekontlasting Robuust Betrouwbaar Spanning Stoorsignalen Temperatuurbestendig

CE

Artikelnummer Artikelbenaming Ø F mm Thread length D mm SW sleutelmaat mm Totale lengte, C mm Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SKINTOP® BS-M METAAL
53806759
M 12 x 1,5 3.5 - 7.0 6,5 16 65.0 25
53806760
M 16 x 1,5 4.5 - 10.0 7 20 79.0 25
53806761
M 20 x 1,5 7 - 13.0 8 24 95.0 25
53806762
M 25 x 1,5 9 - 17.0 8 29 109.0 25
SKINTOP® BSR-M METAAL
53806769
M 12 x 1,5 2 - 5.0 6,5 16 65.0 25
53806770
M 16 x 1,5 2 - 7.0 7 20 79.0 25
53806771
M 20 x 1,5 5 - 10.0 8 24 95.0 25
53806772
M 25 x 1,5 6 - 13.0 8 29 109.0 25

Voordelen

  • Buigbeschermingsspiraal voorkomt buitensporig buigen en knikken van de aangesloten kabel.
  • Speciale constructie van de roestvrijstalen spiraal maakt een hoog aantal buigcycli mogelijk.
  • Groot, variabel klembereik voor verschillende kabelbuitendiameters.
  • Best mogelijke afdichting door O-ring en afdichtring maakt beschermingsklasse IP 68 (10 bar) en IP 69 mogelijk.

Toepassing

  • Speciaal voor bewegende machineonderdelen.
  • Bestand tegen hoge mechanische belastingen.
  • Geschikt voor gebruik buitenshuis.

Opmaak

  • Metrische schroefdraad volgens DIN EN 60423
  • Basis voor technische informatie DIN IEC 62444

Opmerking

  • Variant "R" met reduceerring voor de afdichting van kabels met kleinere diameter.

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding

Let op

  • Inbouwmaten en
    draaimomenten,
    zie T21

Materiaal

  • Lichaam: Messing vernikkeld inzetstuk: Polyamide afdichting: CR O-ring: NBR
  • Spiraalveren van roestvrij staal

Veiligheidsklasse

  • IP 68 - 10 bar
  • IP 69

Temperatuurbereik

  • Dynamisch: -25 °C tot +100 °C
  • Statisch: -30 °C tot +100 °C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.