SKINTOP® GRIP-M / SKINTOP® GRIP-M-XL
SKINTOP® GRIP-M zadelklem trekontlasting kabelwartel voor zware omstandigheden
NIEUW: nu ook met XL-verbindingsschroefdraad
Voordelen
- Zorgt ervoor dat de kabel niet kan breken of eruit gerukt wordt
- Hoge trekontlasting
- Voor hoge mechanische belasting
- Betrouwbare bescherming tegen buigen en knikken
Toepassing
- Trekontlasting-kabelschroefverbinding met dubbele beugel voor zware omstandigheden
- Bouwwerven
- Machines en systemen op bouwplaatsen
- Kranen en transportsystemen
- Laad infrastructuur voor EV
Normreferentie en keurmerken
- Metrische schroefdraad volgens DIN EN 60423
- Basis voor technische informatie DIN IEC 62444
- Getest overeenkomstig IEC 62196-1: Laden via een geleidende verbinding van elektrische voertuigen
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer
-
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding
-
Let op
- Inbouwmaten en aandraaimomenten, zie technische tabellen
-
Materiaal
- Lichaam: Messing vernikkeld inzetstuk: Polyamide afdichting: CR O-ring: NBR
-
Veiligheidsklasse
- IP 68 - 10 bar
- IP 69
-
Temperatuurbereik
- Dynamisch: -25 °C tot +100 °C
- Statisch: -40°C tot +100°C
-
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.