SKINTOP® MS-M

SKINTOP® MS-M, messing kabelwartel voor kabeldiameters tot max. 98mm, in gebieden waar mechanische en chemische stabiliteit kritiek zijn

  • Ook verkrijgbaar als loodvrije variant - de loodvrije artikelen eindigen na het artikelnummer op LF
  • Met IP69-goedkeuring! Geteste bedrijfsveiligheid ook bij het intensief reinigen van machines en installaties met hogedrukreiniger en heet water!

Goede chemische bestendigheid Corrosiebestendig Mechanische weerstand Optimale trekontlasting Zuurbestendig Temperatuurbestendig Groot aantal keurmerken

CE CULUS VDE cRUus DNV

Artikelnummer Artikelbenaming Ø F mm SW sleutelmaat mm Totale lengte, C mm Thread length D mm Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SKINTOP® MS-M
53112000
M 12 x 1,5 3.5 - 7.0 16 26.5 6,5 100
53112010
M 16 x 1,5 4.5 - 10.0 20 33.0 7 100
53112020
M 20 x 1,5 7 - 13.0 24 37.0 8 50
53112030
M 25 x 1,5 9 - 17.0 29 38.5 8 25
53112040
M 32 x 1,5 11 - 21.0 36 45.5 9 25
53112116
M 32 x 1,5 PLUS 19 - 28.0 45 48.0 9 10
53112050
M 40 x 1,5 19 - 28.0 45 48.0 9 10
53112083
M 40 x 1,5 PLUS 27 - 35.0 54 55.5 15 5
53112060
M 50 x 1,5 27 - 35.0 54 55.5 10 5
53112070
M 63 x 1,5 34 - 45.0 67 67.0 15 5
53112080
M 63 x 1,5 plus 44 - 55.0 75 65.5 15 5
53112510
M 75 x 1,5 58 - 68.0 95 105.0 15 1
53112512
M 90 x 2 66 - 78.0 115 135.5 20 1
53112514
M 110 x 2 86 - 98.0 135 154.0 25 1
SKINTOP® MS-M - uitvoering van loodvrije messing
53112000LF
M 12 x 1,5 3.5 - 7.0 16 26.5 6,5 100
53112010LF
M 16 x 1,5 4.5 - 10.0 20 33.0 7 100
53112020LF
M 20 x 1,5 7 - 13.0 24 37.0 8 50
53112030LF
M 25 x 1,5 9 - 17.0 29 38.5 8 25
53112040LF
M 32 x 1,5 11 - 21.0 36 45.5 9 25
53112050LF
M 40 x 1,5 19 - 28.0 45 48.0 9 10
53112060LF
M 50 x 1,5 27 - 35.0 54 55.5 10 5
53112070LF
M 63 x 1,5 34 - 45.0 67 67.0 15 5

Voordelen

  • Door veelzijdige eigenschappen overtuigend product voor breed toepassingsgebied.
  • De optimale afdichting maakt beschermingsklasse IP 68 (10 bar) en IP 69 mogelijk.
  • Optimale trekontlasting door flexibele lamellen.
  • Groot, variabel klembereik voor verschillende kabelbuitendiameters tot 98 mm.
  • Innovatieve, dubbele lamela-pakking bij maten M 75 x 1,5 tot M 110 x 2, vereenvoudigt de montage en voorkomt hefboomwerking bij zware kabels.

Toepassing

  • Voor afdichting en trekontlasting van kabelinvoer in een behuizing.
  • Bestand tegen hoge chemische en mechanische belastingen.
  • Geschikt voor gebruik buiten, met inachtneming van het temperatuurbereik.

Normreferentie en keurmerken

  • UL File Nr. E79903

Opmaak

  • Metrische schroefdraad volgens DIN EN 60423
  • Basis voor technische informatie DIN IEC 62444

Opmerking

  • Artikelnummers die op "LF" eindigen, zijn loodvrije productalternatieven met voor de rest dezelfde producteigenschappen. "Lead free" artikelen mengen geen lood bij, dat momenteel nog tot vier procent mag uitmaken in koperlegeringen, maar volgens RoHS-richtlijn in de toekomst kan worden verboden.
  • Bij artikelnamen met toevoeging "PLUS" komt het klembereik overeen met de volgende hoogste schroefdraadmaat. Het uitgebreide klembereik maakt het mogelijk kabels met een grotere diameter bij constante verbindingsschroefdraad in te voeren.

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding

Let op

  • Inbouwmaten en
    draaimomenten,
    zie T21

Certificeringen

  • VDE-, UL- en DNV-goedkeuring gelden tot maat M75x1,5

Materiaal

  • Lichaam: Messing vernikkeld inzetstuk: Polyamide afdichting: CR O-ring: NBR

Veiligheidsklasse

  • IP 68 - 10 bar
    IP 69 (M12 - M63)
    NEMA Type 1, 4x, 6, 12

Temperatuurbereik

  • Dynamisch: -25 °C tot +100 °C
  • Statisch: -40°C tot +100°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.