SKINTOP® MSR-M-XL

SKINTOP® MSR-M-XL, metrische kabelwartel met variabele klembereiken en verkleinende afdichtvulling speciaal voor dikke muren

Met IP69-goedkeuring! Geteste bedrijfsveiligheid ook bij het intensief reinigen van machines en installaties met hogedrukreiniger en heet water!

Goede chemische bestendigheid Corrosiebestendig Mechanische weerstand Optimale trekontlasting Zuurbestendig Temperatuurbestendig Groot aantal keurmerken

CE VDE DNV

Artikelnummer Artikelbenaming Ø F mm SW sleutelmaat mm Totale lengte, C mm Thread length D mm Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SKINTOP® MSR-M-XL
53112105
M 12 x 1,5 2 - 5.0 16 32.0 12 100
53112115
M 16 x 1,5 2 - 7.0 20 38.0 12 50
53112125
M 20 x 1,5 5 - 10.0 24 41.0 12 50
53112135
M 25 x 1,5 6 - 13.0 29 42.5 12 25
53112145
M 32 x 1,5 7 - 15.0 36 51.5 15 25
53112155
M 40 x 1,5 15 - 23.0 45 54.5 15 10
53112165
M 50 x 1,5 22 - 29.0 54 60.5 15 5

Voordelen

  • Speciaal voor dikke wanden
  • Maximale betrouwbaarheid
  • Optimale trekontlasting
  • Groot, variabel klembereik

Toepassing

  • Met reduceerring om kabels met kleinere buitendiameter af te dichten

Normreferentie en keurmerken

  • UL File Nr. E79903

Opmaak

  • Metrische schroefdraad volgens DIN EN 60423
  • Basis voor technische informatie DIN IEC 62444

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding

Let op

  • Inbouwmaten en
    draaimomenten,
    zie T21

Materiaal

  • Lichaam: Messing vernikkeld inzetstuk: Polyamide afdichting: CR O-ring: NBR

Veiligheidsklasse

  • IP 68 - 10 bar
    IP 69
    NEMA Type 1, 4x, 6, 12

Temperatuurbereik

  • Dynamisch: -25 °C tot +100 °C
  • Statisch: -40°C tot +100°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.