SKINTOP® MSR-M
SKINTOP® MSR-M, messing kabelwartel met reductie afdichtingsinzetstuk, in gebieden waar mechanische en chemische stabiliteit kritiek zijn
- SKINTOP® MSR-M 75 x 1,5 met innovatieve pakking met dubbele lamel voor het eenvoudiger monteren van kabels met grote diameters.
- Met IP69-goedkeuring! Geteste bedrijfsveiligheid ook bij het intensief reinigen van machines en installaties met hogedrukreiniger en heet water!
Voordelen
- Maximale betrouwbaarheid
- Optimale trekontlasting
- Groot, variabel klembereik
Toepassing
- Met reduceerring om kabels met kleinere buitendiameter af te dichten
Normreferentie en keurmerken
- UL File Nr. E79903
Opmaak
- Metrische schroefdraad volgens DIN EN 60423
- Basis voor technische informatie DIN IEC 62444
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer
-
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding
-
Let op
- Inbouwmaten en
draaimomenten,
zie T21 -
Certificeringen
- VDE-, UL- en DNV-goedkeuring gelden tot maat M75x1,5
-
Materiaal
- Lichaam: Messing vernikkeld inzetstuk: Polyamide afdichting: CR O-ring: NBR
-
Veiligheidsklasse
- IP 68 - 10 bar
IP 69 (M12 - M63)
NEMA Type 1, 4x, 6, 12 -
Temperatuurbereik
- Dynamisch: -25 °C tot +100 °C
- Statisch: -40°C tot +100°C
-
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.