SKINTOP® BS-M

SKINTOP® BS, kunststof kabelwartel buig- en anti-knikbescherming, voor de bescherming van flexibele kabels, voor bewegende machinedelen

Groot aantal keurmerken Optimale trekontlasting Maximale bescherming tegen vibratie Groot klembereik Automation

CE CULUS VDE cRUus DNV

Artikelnummer Artikelbenaming Klembereik ØF (mm) SW sleutelmaat mm Totale lengte, C (mm) Schroefdraadlengte, D (mm) Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SKINTOP® BS-M zilvergrijs
53111600
M 12 x 1,5 3,5 - 7 15 64.0 8
53111610
M 16 x 1,5 4,5 - 10 19 86.0 8
53111620
M 20 x 1,5 7 - 13 25 101.0 9
53111630
M 25 x 1,5 9 - 17 30 125.0 10
53111640
M 32 x 1,5 11 - 21 36 149.0 10
SKINTOP® BS-M zwart
53111700
M 12 x 1,5 3,5 - 7 15 64.0 8
53111710
M 16 x 1,5 4,5 - 10 19 86.0 8
53111720
M 20 x 1,5 7 - 13 25 101.0 9
53111730
M 25 x 1,5 9 - 17 30 125.0 10
53111740
M 32 x 1,5 11 - 21 36 149.0 10
SKINTOP® BS-M lichtgrijs
53111800
M 12 x 1,5 3,5 - 7 15 64.0 8
53111810
M 16 x 1,5 4,5 - 10 19 86.0 8
53111820
M 20 x 1,5 7 - 13 25 101.0 9
53111830
M 25 x 1,5 9 - 17 30 125.0 10
53111840
M 32 x 1,5 11 - 21 36 149.0 10
SKINTOP® BS M ISO zilvergrijs (met lange metrische schroefdraad)
53017610
M 16 x 1,5 ISO 3,5 - 8 19 77.5 12
53017630
M 20 x 1,5 ISO 5 - 12 24 102.0 13
53017640
M 25 x 1,5 ISO 9 - 14 27 114.5 13
SKINTOP® BS M ISO/IEC zwart (met lange metrische schroefdraad)
53017810
M 16 x 1,5 ISO 3,5 - 8 19 77.5 12
53017830
M 20 x 1,5 ISO 5 - 12 24 102.0 13
53017840
M 25 x 1,5 ISO 9 - 14 27 114.5 13

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding

Let op

  • Inbouwmaten en
    draaimomenten,
    zie T21

Op aanvraag:

  • Met gereduceerde afdichting

Geleverde kleur

  • Zilvergrijs (RAL 7001)
    Lichtgrijs (RAL 7035)
    Zwart (RAL 9005), UV-bestendig

Materiaal

  • Materiaal: Polyamide
    Afdichting: CR

Veiligheidsklasse

  • IP 68 - 5 bar

Temperatuurbereik

  • -20°C tot +100°C

Voordelen

  • Betrouwbare bescherming tegen buigen en knikken
  • Om kabels te ontzien
  • Maximale betrouwbaarheid
  • Om flexibele kabels te beschermen

Toepassing

  • Aangesloten kabels aan bewegende apparaten en machines dienen volgens VDE 0700-1 tegen overmatige buiging beschermd te worden
  • Handgereedschap
  • Robotica-toepassingen
  • Licht & geluidtechnologie
  • Bewegende machineonderdelen

Normreferentie en keurmerken

  • UL File Nr. E79903

Opmaak

  • Metrische schroefdraad volgens DIN EN 60423
  • Basis voor technische informatie DIN IEC 62444

Opmerking

  • Voor geschikte accessoires, zie SKINTOP® metrische accessoires
  • Tegenmoer: SKINTOP® GMP-GL-M
  • Met gereduceerde afdichting voor dunnere kabels: SKINTOP® BSR-M op aanvraag
  • SKINTOP® BS M ISO-uitvoeringen met extra-lange schroefdraad, zie tabel, zonder DNV-keurmerk