SKINTOP® CLICK SORTIMO® T-BOXX

SKINTOP® CLICK SORTIMO® T-BOXX, contramoer niet langer nodig, eenvoudige montage, bescherming tegen trillen, kleine verpakkingseenheid, breed spectrum

  • Optimaal geordend in de praktische SORTIMO® T-BOXX
  • Het meest innovatieve kabeldoorvoersysteem op de markt voor snelle en flexibele montage. Inklikken - rechtsom draaien - linksom draaien - klaar!

Groot aantal keurmerken Temperatuurbestendig Montagetijd Groot klembereik Goede chemische bestendigheid

CE CULUS VDE cRUus DNV

Artikelnummer Artikelbenaming Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
53112695 SKINTOP® CLICK SORTIMO® BOXX 1

Voordelen

  • Minder onderdelen, geen tegenmoer nodig
  • Tot 70% tijdbesparing door innovatieve CLICK-systeem
  • Eenvoudige, vrije montage in eender welke richting
  • Bescherming tegen trillingen
  • Geen schroefdraad nodig

Toepassing

  • Automatisering
  • Fotovoltaïsche systemen
  • Kasten-/paneelbouw
  • Verwarmings- en airconditioningsystemen
  • Meten, sturen, regelen

Bijzonderheden

  • Optimaal geordend in de praktische SORTIMO® T-BOXX
  • Kleine verpakkingseenheid, ruime keuze
  • Lichte, robuuste en schokbestendige koffer van polypropyleen
  • Twee stevige sluitingen - ideaal voor wandmontage bijv. op bouwterrein

Normreferentie en keurmerken

  • UL File Nr. E79903

Opmerking

  • Voor het bijvullen zijn standaard verpakkingseenheden beschikbaar

Inclusief

  • Gereedschap voor demontage in alle maten inbegrepen
  • Geleverd in SORTIMO® T-BOXX
  • Montage-instructies
  • SKINTOP®CLICK M12 / 40 stuks
    (art.nr. 53112692)
    SKINTOP®CLICK M16 / 55 stuks
    (art.nr. 53112686)
    SKINTOP®CLICK M20 / 25 stuks
    (art.nr. 53112687)
    SKINTOP®CLICK M25 / 25 stuks
    (art.nr. 53112688)
    SKINTOP®CLICK M32 / 9 stuks
    (art.nr. 53112694)

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding

Geleverde kleur

  • Lichtgrijs (RAL 7035)

Materiaal

  • Materiaal: speciaal polyamide
    Afdichting: speciaal elastomeer

Veiligheidsklasse

  • IP 68 - 4 bar (M12)
    IP 68 - 5 bar (M16 - M25)
    IP 68 - 1 bar (M32)

Temperatuurbereik

  • Dynamisch: -20 °C tot +100 °C
  • Statisch: -40°C tot +100°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.