SKINTOP® SOLAR plus

SKINTOP® SOLAR plus kabelwartels voor toepassingen voor zonne-energie

Kabelwartel voor fotovoltaïsche systemen, volgens EN 50262, EN 50548 en UL 1703

CE cRUus

Artikelnummer Artikelbenaming Klembereik ØF (mm) SW sleutelmaat mm Totale lengte, C (mm) Schroefdraadlengte, D (mm) Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SKINTOP® SOLAR plus
53113321
M 12 x 1,5 3,5 - 7 15 37.5 15 100
53113331
M 16 x 1,5 7 - 9 19 34.0 8 100

Voordelen

  • UV- en ozonbestendig
  • UL 746 C - UL F1 voor buitengebruik
  • Hoge trekontlasting
  • Grote trillingsbestendigheid
  • Extreem vlamvertragend volgens UL 94V-0 / 94-5VA

Normreferentie en keurmerken

  • UL File Nr. E79903

Opmaak

  • Metrische schroefdraad volgens DIN EN 60423
  • Basis voor technische informatie DIN IEC 62444

Opmerking

  • Tegenmoer: SKINDICHT® SM-M
  • Tegenmoer: SKINTOP® GMP-GL-M

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding

Let op

  • Inbouwmaten en
    draaimomenten,
    zie T21

Geleverde kleur

  • Zwart (RAL 9005), UV-bestendig

Materiaal

  • Materiaal: Polycarbonaat
    Afdichting: silicone
    O-ring: Silicone

Testen

  • Koudeslagtest volgens UL 1703/UL 746 C

Veiligheidsklasse

  • IP 68 - 5 bar

Temperatuurbereik

  • -40°C tot +125°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.