SKINTOP® ST-HF-M

Halogeenvrije kunststof kabelschroefverbinding

SKINTOP® ST-HF-M, halogeenvrije kunststof kabelwartel, extreem vlamvertragend en zelfdovend, maximale betrouwbaarheid

  • Kabelbinder voor spoorwegtoepassingen
  • Hazard Level: HL 3

Rail Goede chemische bestendigheid Vlamvertragend Groot klembereik Halogeenvrij Groot aantal keurmerken

CE VDE

Artikelnummer Artikelbenaming Ø F mm SW sleutelmaat mm Totale lengte, C (mm) Schroefdraadlengte, D (mm) Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SKINTOP® ST-HF-M lichtgrijs
53111407
M 12 x 1,5 4 - 5,5 15 30.0 8 100
53111417
M 16 x 1,5 4,5 - 9 19 34.0 8 100
53111427
M 20 x 1,5 7 - 13 25 37.0 9 100
53111437
M 25 x 1,5 9 - 17 30 40.0 10 50
53111447
M 32 x 1,5 11 - 21 36 47.0 10 25
53111457
M 40 x 1,5 19 - 28 46 52.0 10 10
53111467
M 50 x 1,5 27 - 35 55 62.0 12 5
53111477
M 63 x 1,5 34 - 45 66 71.0 12 5

Voordelen

  • Maximale betrouwbaarheid
  • Extreem vlamvertragend volgens UL 94V-0
  • Volledig halogeenvrij (inclusief afdichtingsmateriaal)
  • Zelfdovend, druipt niet
  • Grote trillingsbestendigheid

Toepassing

  • Metro's en treinen
  • Overal waar de veiligheid van personen en materiaal op de voorgrond staat
  • Openbare gebouwen
  • Ventilatiesystemen
  • Tunnelbouw

Normreferentie en keurmerken

  • DIN EN 45545-2 (HL3)
  • Gloeidraad test conform EN 60695-2-1/1 +960°C

Opmaak

  • Metrische schroefdraad volgens DIN EN 60423
  • Basis voor technische informatie DIN IEC 62444

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding

Let op

  • Inbouwmaten en
    draaimomenten,
    zie T21

Geleverde kleur

  • RAL 7035 lichtgrijs
  • Zwart (RAL 9005), UV-bestendig

Materiaal

  • Lichaam: Polyamide afdichting: Speciale elastomeer O-ring: Speciale elastomeer

Veiligheidsklasse

  • IP 68 - 5 bar

Temperatuurbereik

  • Statisch: -40°C tot +100°C
  • Dynamisch: -20 °C tot +100 °C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.