SKINTOP® ST-M kleine VPE

SKINTOP® ST-M, toegenomen oliebestendige kunststof kabelwartel met variabele klembereiken, permanente trilbescherming, voor offshore platforms

Met IP69-goedkeuring! Geteste bedrijfsveiligheid ook bij het intensief reinigen van machines en installaties met hogedrukreiniger en heet water!

Goede chemische bestendigheid Groot klembereik Maximale bescherming tegen vibratie Montagetijd Optimale trekontlasting Temperatuurbestendig Groot aantal keurmerken

CE CULUS VDE cRUus GGVS DNV

Artikelnummer Artikelbenaming Ø F mm SW sleutelmaat mm Totale lengte, C mm Schroefdraadlengte, D (mm) Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
53110146 ST-M 12 x 1,5 3,5 - 7 15 30.0 8 10
53110147 ST-M 16 x 1,5 4,5 - 10 19 34.0 8 10
53110148 ST-M 20 x 1,5 7 - 13 25 37.0 9 10
53110149 ST-M 25 x 1,5 10 - 17 30 40.0 10 10
53110150 ST-M 32 x 1,5 11 - 21 36 47.0 10 5
53110151 ST-M 40 x 1,5 19 - 28 46 52.0 10 5
53110152 ST-M 50 x 1,5 27 - 35 55 62.0 12 5
53110153 ST-M 63 x 1,5 34 - 45 66 71.0 12 5
53110068 ST-M 12 x 1,5 + GMP-GL-M 3,5 - 7 15 30.0 8 10
53110069 ST-M 16 x 1,5 + GMP-GL-M 4,5 - 10 19 34.0 8 10
53110070 ST-M 20 x 1,5 + GMP-GL-M 7 - 13 25 37.0 9 10
53110071 ST-M 25 x 1,5 + GMP-GL-M 10 - 17 30 40.0 10 10
53110072 ST-M 32 x 1,5 + GMP-GL-M 11 - 21 36 47.0 10 5
53110073 ST-M 40 x 1,5 + GMP-GL-M 19 - 28 46 52.0 10 5
53110074 ST-M 50 x 1,5 + GMP-GL-M 27 - 35 55 62.0 12 5
53110075 ST-M 63 x 1,5 + GMP-GL-M 34 - 45 66 71.0 12 5

Voordelen

  • Hoge oliebestendigheid voor maximale betrouwbaarheid
  • Grote trillingsbestendigheid
  • Groot, variabel klembereik
  • Optimale trekontlasting
  • Verschillende accessoires (bijv. binnenwerken voor meerdere kabels)

Toepassing

  • Gebruikt in zones waar veel kabels en draden moeten worden ingevoerd in behuizingen op minimale ruimte
  • Machine- en apparatenbouw
  • Fotovoltaïsche systemen
  • Automatisering
  • Offshoretoepassingen en scheepsbouw

Normreferentie en keurmerken

  • UL File Nr. E79903
  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

Opmaak

  • Metrische schroefdraad volgens DIN EN 60423
  • Basis voor technische informatie DIN IEC 62444

Opmerking

  • Voor geschikte accessoires, zie SKINTOP® metrische accessoires
  • Tegenmoer: SKINTOP® GMP-GL-M

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding

Let op

  • Inbouwmaten en
    draaimomenten,
    zie T21
  • Maten M 40 x 1,5 tot M 63 x 1,5 met O-ring

Geleverde kleur

  • RAL 7001, zilvergrijs

Materiaal

  • Materiaal: Polyamide
    Afdichting: CR

Testen

  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

Veiligheidsklasse

  • IP 66
    IP 68 - 5 bar
    IP 69
  • NEMA Type 1, 12

Temperatuurbereik

  • Statisch: -40°C tot +100°C
  • Dynamisch: -20 °C tot +100 °C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.