SKINTOP® ST-M

SKINTOP® ST-M, toegenomen oliebestendige kunststof kabelwartel met variabele klembereiken, permanente trilbescherming, voor offshore platforms

Met IP69-goedkeuring! Geteste bedrijfsveiligheid ook bij het intensief reinigen van machines en installaties met hogedrukreiniger en heet water!

Goede chemische bestendigheid Groot klembereik Maximale bescherming tegen vibratie Montagetijd Optimale trekontlasting Temperatuurbestendig Groot aantal keurmerken

CE CULUS VDE cRUus GGVS DNV

Artikelnummer Artikelbenaming Ø F mm SW sleutelmaat mm Totale lengte, C mm Schroefdraadlengte, D (mm) Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SKINTOP® ST-M zilvergrijs
53111000
M 12 x 1,5 3,5 - 7 15 30.0 8 100
53111010
M 16 x 1,5 4 - 10 19 34.0 8 100
53111020
M 20 x 1,5 6 - 13 25 37.0 9 100
53111030
M 25 x 1,5 8 - 17 30 40.0 10 50
53111040
M 32 x 1,5 9 - 21 36 47.0 10 25
53111050
M 40 x 1,5 16 - 28 46 52.0 10 10
53111060
M 50 x 1,5 27 - 34 55 62.0 12 5
53111070
M 63 x 1,5 34 - 45 66 71.0 12 5
SKINTOP® ST-M zwart
53111200
M 12 x 1,5 3,5 - 7 15 30.0 8 100
53111210
M 16 x 1,5 4 - 10 19 34.0 8 100
53111220
M 20 x 1,5 6 - 13 25 37.0 9 100
53111230
M 25 x 1,5 8 - 17 30 40.0 10 50
53111240
M 32 x 1,5 9 - 21 36 47.0 10 25
53111250
M 40 x 1,5 16 - 28 46 52.0 10 10
53111260
M 50 x 1,5 27 - 34 55 62.0 12 5
53111270
M 63 x 1,5 34 - 45 66 71.0 12 5
SKINTOP® ST-M lichtgrijs
53111400
M 12 x 1,5 3,5 - 7 15 30.0 8 100
53111410
M 16 x 1,5 4 - 10 19 34.0 8 100
53111420
M 20 x 1,5 6 - 13 25 37.0 9 100
53111430
M 25 x 1,5 8 - 17 30 40.0 10 50
53111440
M 32 x 1,5 9 - 21 36 47.0 10 25
53111450
M 40 x 1,5 16 - 28 46 52.0 10 10
53111460
M 50 x 1,5 27 - 34 55 62.0 12 5
53111470
M 63 x 1,5 34 - 45 66 71.0 12 5
SKINTOP® ST M ISO zilvergrijs (met lange metrische schroefdraad)
53017010
M 16 x 1,5 ISO 3,5 - 8 19 40.0 12 100
53017030
M 20 x 1,5 ISO 5 - 12 24 45.0 13 100
53017040
M 25 x 1,5 ISO 9 - 14 27 47.0 13 50
SKINTOP® ST M ISO zwart (met lange metrische schroefdraad)
53010000
M 12 x 1,5 ISO 3,5 - 7 15 36.7 15 100
53017210
M 16 x 1,5 ISO 3,5 - 8 19 40.0 12 100
53017230
M 20 x 1,5 ISO 5 - 12 24 45.0 13 100
53017240
M 25 x 1,5 ISO 9 - 14 27 47.0 13 50

Voordelen

  • Hoge oliebestendigheid voor maximale betrouwbaarheid
  • Grote trillingsbestendigheid
  • Groot, variabel klembereik
  • Optimale trekontlasting
  • Verschillende accessoires (bijv. binnenwerken voor meerdere kabels)

Toepassing

  • Gebruikt in zones waar veel kabels en draden moeten worden ingevoerd in behuizingen op minimale ruimte
  • Machine- en apparatenbouw
  • Fotovoltaïsche systemen
  • Automatisering
  • Offshoretoepassingen en scheepsbouw

Normreferentie en keurmerken

  • UL File Nr. E79903
  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

Opmaak

  • Metrische schroefdraad volgens DIN EN 60423
  • Basis voor technische informatie DIN IEC 62444

Opmerking

  • SKINTOP® ST(R) M ISO-uitvoeringen hebben een extra-lange schroefdraad
  • SKINTOP® ST(R) M ISO-uitvoeringen met extra-lange schroefdraad, zie tabel, zonder DNV-keurmerk

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding

Let op

  • Inbouwmaten en
    draaimomenten,
    zie T21
  • Maten M 40 x 1,5 tot M 63 x 1,5 met O-ring

Geleverde kleur

  • Zilvergrijs (RAL 7001)
    Lichtgrijs (RAL 7035)
    Zwart (RAL 9005), UV-bestendig

Materiaal

  • Materiaal: Polyamide
    Afdichting: CR

Testen

  • GGVS: TÜ.EGG.020-95

Veiligheidsklasse

  • IP 66
    IP 68 - 5 bar
    IP 69
  • NEMA Type 1, 12

Temperatuurbereik

  • Statisch: -40°C tot +100°C
  • Dynamisch: -20 °C tot +100 °C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.