SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R

SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R, bestendige roestvast stalen kabelwartel met gladde oppervlakken voor gebruik in de productzone

  • Zeer geschikt voor gebruik in omgevingen met hoge hygiëne-eisen, geen scherpe randen, robuust en duurzaam
  • Geen kieren, holle ruimtes of buitendraad - dus geen risico op besmetting van voedselbereidingsmachines, installaties of componenten

Voedings- & drankindustrie Goede chemische bestendigheid Groot klembereik Mechanische weerstand Temperatuurbestendig

CE cRUus ECOLAB NSF EHEDG

Artikelnummer Artikelbenaming Ø F mm SW sleutelmaat mm Totale lengte, C mm Schroefdraadlengte, D (mm) Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SKINTOP® HYGIENIC
53105100
M 12 x 1,5 4 - 6 16 38.4 6,5 5
53105110
M 16 x 1,5 6,5 - 9 20 41.4 7 5
53105120
M 20 x 1,5 9 - 12 24 46.4 8 5
53105130
M 25 x 1,5 11,5 - 15,5 29 48.9 8 5
53105140
M 32 x 1,5 16 - 20 36 56.0 9 5
53105141
M 40 x 1,5 22 - 27 45 62.0 9 5
SKINTOP® HYGIENIC-R
53105200
M 12 x 1,5 3 - 4,5 16 38.4 6,5 5
53105210
M 16 x 1,5 4,5 - 7 20 41.4 7 5
53105220
M 20 x 1,5 7 - 10 24 46.4 8 5
53105230
M 25 x 1,5 9 - 12,5 29 48.9 8 5
53105240
M 32 x 1,5 12,5 - 16,5 36 56.0 9 5
53105142
M 40 x 1,5 18 - 23 45 62.0 9 5

Voordelen

  • Hygiënisch ontwerp voor de beste
    reinigingsresultaten
  • Gladde oppervlakken en het ontbreken van scherpe randen voorkomen de vorming van micro-organismen

Toepassing

  • Levensmiddelmachines, -installaties en -componenten
  • Voor gebruik in het voedselbereidingsgebied
  • Farmaceutische industrie

Normreferentie en keurmerken

  • EHEDG (TYPE EL Class I AUX) Hygiënisch design voor machines en componenten (in behandeling)
  • ECOLAB®
    industriële standaard voor innovatie en efficiëntie op het gebied van professionele reiniging en desinfectering
  • FDA 21 CFR 177.2600
    Speciale afdichtring voor voedingsmiddelen- en drankindustrie in Noord-Amerika
  • DIN EN 1672-2
    Voedingsmiddelenmachines - Algemene vormgevingsrichtlijnen
  • DIN EN ISO 14 159
    Machineveiligheid – Hygiënische vereisten voor machine-ontwerp
  • NSF/ANSI 169 hygiënisch ontwerpcriteria voor machines, apparaten en componenten

Opmaak

  • Eenvoudige reiniging dankzij materiaal en design
  • Goed van levensmiddelen te onderscheiden door de blauwe kleur van de afdichtingsmaterialen
  • Afgeronde vlakken voor montage met standaard gereedschap
  • Metrische schroefdraad volgens DIN EN 60423
  • Basis voor technische informatie DIN IEC 62444

Opmerking

  • Montagesleutel voor zeer hoge contactdichtheid op aanvraag

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding

Certificeringen

Materiaal

  • Lichaam: Roestvast staal - V4A (1.4404 / 316L) inzetstuk: Polyamide afdichting: FKM

Veiligheidsklasse

  • IP 68 - 10 bar
    IP 69
    NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12

Temperatuurbereik

  • -20°C tot +100°C

  • Andere maten zijn op aanvraag leverbaar.
  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.