SKINTOP® INOX SC

Artikelnummer Artikelbenaming Ø F mm SW sleutelmaat mm Totale lengte, C mm Thread length D mm Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SKINTOP® INOX SC
53806720
M 12 x 1,5 4 - 7 16 29.3 6,5 5
53806722
M 16 x 1,5 6 - 10 20 32.4 7 5
53806724
M 20 x 1,5 7 - 13 24 35.5 8 5
53806726
M 25 x 1,5 9 - 17 29 39.2 8 5
53806728
M 32 x 1,5 11 - 21 36 44.6 9 5
53806731
M 40 x 1,5 19 - 28 45 51.2 9 5
53806732
M 50 x 1,5 27 - 35 54 56.2 10 5

Voordelen

  • Gladde oppervlakken, geen scherpe randen
  • Compacte uitvoering
  • Groot, variabel klembereik
  • Optimale EMC bescherming dankzij lage afschermingsweerstand
  • Hoog geleidende flexibele EMC-contactveer daardoor eenvoudige installatie van verschillende schermdiameters

Toepassing

  • Voor EMV-conforme aarding van koperen omvlechting
  • Farmaceutische industrie
  • Voedingsindustrie (productvrije zone, spatwaterzone)
  • On- en offshoretoepassingen
  • Bottelarijen en brouwerijen

Normreferentie en keurmerken

  • DIN EN ISO 14159
    Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery
  • DIN EN 1672-2
    Voedingsmiddelenmachines - Algemene vormgevingsrichtlijnen
  • ECOLAB®
    industriële standaard voor innovatie en efficiëntie op het gebied van professionele reiniging en desinfectering
  • NSF/ANSI 169-ontwerpcriteria voor hygiënische machines, apparaten en componenten

Opmaak

  • Metrische schroefdraad volgens DIN EN 60423
  • Basis voor technische informatie DIN IEC 62444

Opmerking

  • Bij geverfde, geanodiseerde of gepoedercoate oppervlakten is de SKINDICHT® SM-PE-M tegenmoer nodig voor optimaal contact

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding

Let op

  • Inbouwmaten en aandraaimomenten, zie technische tabellen

Materiaal

  • Materiaal: roestvast staal - V4A
    (1.4404 / 316L)
    Binnenwerk: polyamide
    Afdichting: silicoon
    O-ring: silicoon
  • Halogeenvrij

Veiligheidsklasse

  • IP 68 - 10 bar (M12 - M20)
    IP 68 - 5 bar (M25 - M50)
    IP 69
    NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12

Temperatuurbereik

  • -40°C tot +100°C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.