SKINTOP® MSR-XL

SKINTOP® MSR-XL, messing kabelwartel met verkleinende universeel inzetstuk voor afdichting en lange verbindingsschroefdraad, speciaal voor dikke wanden

Goede chemische bestendigheid Mechanische weerstand Optimale trekontlasting Robuust Temperatuurbestendig Groot aantal keurmerken

CE

Artikelnummer Artikelbenaming Klembereik ØF (mm) SW sleutelmaat mm Totale lengte, C (mm) Schroefdraadlengte, D (mm) Stuks / VE Basis-eenheid Prijs (Basisprijs)
SKINTOP® MSR-XL
52115770
PG 7 2.0 - 5.0 14 32.0 12 100
52115780
PG 9 2.0 - 6.0 17 35.0 12 100
52115790
PG 11 3.0 - 7.0 20 38.0 12 50
52115800
PG 13,5 4.0 - 9.0 22 39.5 12 50
52115810
PG 16 6.0 - 13.0 24 40.5 12 50
52115820
PG 21 8.0 - 16.0 30 45.0 12 25
52115830
PG 29 10.5 - 20.0 40 52.0 15 25

Voordelen

  • Speciaal voor dikke wanden
  • Maximale betrouwbaarheid
  • Optimale trekontlasting
  • Groot, variabel klembereik

Toepassing

  • Met gereduceerde afdichting voor dunnere kabels

Opmaak

  • PG verbindingsschroefdraad conform DIN 40430

Classificatie ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer

Classificatie ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding

Let op

  • Inbouwmaten en
    draaimomenten,
    zie T21

Materiaal

  • Lichaam: Messing vernikkeld inzetstuk: Polyamide afdichting: CR O-ring: NBR

Veiligheidsklasse

  • IP 68 - 5 bar

Temperatuurbereik

  • Dynamisch: -25 °C tot +100 °C
  • Statisch: -40 °C tot +100 °C

  • De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
  • Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.