SKINTOP® MS-SC
SKINTOP® MS-SC, messing kabelwartel met lage weerstand afschermingscontact en hoog geleidend, flexibel EMC contact, eenvoudig te monteren
Voordelen
- Optimale EMC bescherming dankzij lage afschermingsweerstand
- Geschikt voor kabels met en zonder binnenmantel
- Ook geschikt voor de voortzetting van de kabelafscherming naar een andere aansluiting
- Hoog geleidende flexibele EMC-contactveer daardoor eenvoudige installatie van verschillende schermdiameters
- Gemakkelijke montage
Toepassing
- Voor EMV-conforme aarding van koperen omvlechting
- Telecommunicatie
- Machinebouw en installatie
- Meet- en regeltechniek
- Automatisering
Opmaak
- PG verbindingsschroefdraad conform DIN 40430
Opmerking
- Bij geverfde, geanodiseerde of gepoedercoate oppervlakten is de SKINDICHT® SM-PE tegenmoer nodig voor optimaal contact
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer
-
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding
-
Let op
- Inbouwmaten en
draaimomenten,
zie T21 -
Materiaal
- Lichaam: Messing vernikkeld inzetstuk: Polyamide afdichting: CR O-ring: NBR
-
Veiligheidsklasse
- IP 68 - 5 bar
-
Temperatuurbereik
- Dynamisch: -25 °C tot +100 °C
- Statisch: -40°C tot +100°C
-
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.