SKINTOP® MSR-XL
SKINTOP® MSR-XL, messing kabelwartel met verkleinende universeel inzetstuk voor afdichting en lange verbindingsschroefdraad, speciaal voor dikke wanden
Voordelen
- Speciaal voor dikke wanden
- Maximale betrouwbaarheid
- Optimale trekontlasting
- Groot, variabel klembereik
Toepassing
- Met reduceerring om kabels met kleinere buitendiameter af te dichten
Opmaak
- PG verbindingsschroefdraad conform DIN 40430
Classificatie ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Klassebeschrijving: wartel kabel-/buisinvoer
-
Classificatie ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-Description: Kabelschroefverbinding
-
Let op
- Inbouwmaten en
draaimomenten,
zie T21 -
Materiaal
- Lichaam: Messing vernikkeld inzetstuk: Polyamide afdichting: CR O-ring: NBR
-
Veiligheidsklasse
- IP 68 - 5 bar
-
Temperatuurbereik
- Dynamisch: -25 °C tot +100 °C
- Statisch: -40 °C tot +100 °C
-
- De foto's en illustraties zijn niet op schaal en geven geen gedetailleerde afbeeldingen van de respectieve producten.
- Prijzen zijn exclusief BTW en toeslagen. Verkoop alleen aan zakelijke klanten.